Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

U8032A DC power supply, low-cost. 60V/3A, 375 W

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U8032A-0L1 User’s and service guide, CD-ROM
  • U8032A-0EM AC input power line voltage 104 to 126 VAC, 47 to 63 HZ
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

U8032A-0E3 AC input power line voltage 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ
U8032A-0E9 AC input power line voltage 90 to 110 VAC, 47 to 63 HZ
U8032A-0EM AC input power line voltage 104 to 126 VAC, 47 to 63 HZ
U8032A-0L1 User’s and service guide, CD-ROM
U8032A-1CM Rackmount kit - mounts one with blank filler panel included
U8032A-ABA English language user guide, printed
U8032A-ACF Japan - Japanese user guide, printed
U8032A-UK6 Commercial calibration certificate with test data
1CM068A
Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - One Bracket, One Half-Module Bracket 

Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - One Bracket, One Half-Module Bracket

1CM068A
One bracket, one half-module bracket