Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

U8031A DC power supply, low-cost. 30V/6A, 375 W

  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U8031A-0L1 User’s and service guide, CD-ROM
  • U8031A-0E3 AC input power line voltage 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Desempenho inigualável com excelente ruído de saída e regulação de carga

  • Excelente regulação de linha e de carga (CV: < 0,01% + 2 mV; CC: <0,02% + 2 mA)
  • Rápida resposta a transientes < 50 µs
  • Baixo ruído de saída ≤ 1 mVrms (0,5 mVrms típico) e ≤ 1 mArms de 20 Hz a 20 MHz

Recursos de segurança adicionais - com OVP, OCP e mecanismo de trava física

  • Proteção contra sobretensão e sobrecorrente
  • Recurso de bloqueio do teclado
  • Mecanismo de trava física

Recursos diferenciados, para que você trabalhe melhor

  • Tela dupla que mostra as leituras de tensão e corrente ao mesmo tempo
  • Rastreio automático entre a saída 1 e a saída 2 com um único controle
  • Canais múltiplos que podem ser controlados individual ou simultaneamente
     

Descrição

Mais potência. Mais confiança. Desempenho inigualável.

A Keysight estendeu seu portfólio de fontes de alimentação CC básicas para oferecer até 375 W de potência, tornando-o ideal para aplicações na linha de produção de eletrônicos, em P&D e no setor educacional. A fonte de alimentação CC básica U8031A é uma fonte manual com saída tripla e capacidade de sequenciamento. Com essa função, os usuários podem gerar saídas sequenciais com um conhecimento mínimo de programação. Cada fonte de alimentação é projetada com excelente regulação de carga e saída de ruídos para estabilidade contínua. Com esses e outros recursos, você tem uma fonte de alimentação sólida e confiável com desempenho inigualável.