Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N8806A User Defined Function for Editing and Execution for Infiniium Oscilloscopes

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 3 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N8806A-001 MATLAB - Standard Oscilloscope Package, fixed perpetual license
N8806A-002 User Defined Application, fixed perpetual license
N8806A-1FP MATLAB and User Defined Function Bundle, fixed perpetual license
N8806A-1NL MATLAB and User Defined Function Bundle, node locked license

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Osciloscópios Infiniium de alta definição da série 9000H [Descontinuado] 

    Osciloscópios Infiniium de alta definição da série 9000H [Descontinuado]

    • 250 MHz a 2 GHz
    • 4 modelos DSO
    • Display XGA de 15 polegadas
    • 250.000 formas de ondas por segundo
       

  • no image available Osciloscópio Infiniium da série 90000X [Descontinuado] 

    Osciloscópio Infiniium da série 90000X [Descontinuado]

    • 16 GHz a 33 GHz
    • 10 modelos DSO
    • 12.1 polegadas
    • taxa de amostragem de 80 GSa/s

  • no image available Osciloscópios Infiniium da série 90000Q [Descontinuado] 

    Osciloscópios Infiniium da série 90000Q [Descontinuado]

    • Osciloscópio mais rápido do mundo em tempo real
    • Largura de banda de 20 a 63 GHz
    • taxa de amostragem de 80 GSa/s (4 canais)
    • Memória de até 2 Gpts
    • Menor chão de ruído da indústria
    • 15.4 polegadas