Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Principais recursos

  • Medições de jitter incluem RJ, DJ, TJ, J2, J9 e DDPWS
  • Análise de jitter em padrões longos, incluindo PRBS23, PRBS31 e tráfego ao vivo
  • Medições de interferência de amplitude incluem RN, DI e TI
  • Teste de máscara em contorno de BER utilizando máscaras de conformidade padrão ou definidas pelo usuário

Realize medições de conformidade com facilidade e precisão

  • PRBS31 é geralmente utilizado durante o teste de 10GbE/40GbE*/100GbE*, OIF-CEI e SFP+
  • Encolhimento da largura de pulso dependente dos dados (DDPWS) é medida em Fibre Channel e SFP+
  • Calibração de olho com estresse utilizando jitter J2 ou “todo menos 1% do jitter” é utilizado em 10GbE/40GbE*/100GbE* e SFP+
    * IEEE 802.3ba (40GbE e 100GbE) ainda é rascunho em 23 de março de 2009.

Realize medições de conformidade com confiança

  • Todas as medições são baseadas em amostras precisas do DCA-X 86100D
  • A aplicação pode integrar as medições da análise de jitter aprimorada 86100D-200, fornecendo resultados de jitter mais precisos

Configuração de sistema flexível – software de análise avançada de olho 86100DU-401 mais:

  • Mainframe de osciloscópio de banda larga DCA-X 86100D
  • Qualquer módulo de medição DCA (por exemplo, 86108A, 86112A, 86105C, 54754A)
  • Trigger aprimorado 86100D-ETR (necessário para DDPWS, opcional caso contrário)
  • Análise de jitter aprimorada 86100D-200 (necessário para DDPWS, opcional caso contrário)

Descrição

Esta aplicação de software avançada realiza medições de conformidade de jitter em padrões longos, tais como o PRBS31 ou tráfego ao vivo, e teste de máscara em contorno de BER em designs elétricos ou ópticos de alta velocidade.

A análise avançada de olho 86100DU-401 roda em um PC externo ou no DCA-X 86100D, rodando Microsoft® Office Excel 2003/2007/2010. O software extrai formas de onda precisas do DCA-X 86100D e as processa no MS Excel. Para obter a maior precisão nas medições de jitter, a aplicação utiliza as medições feitas pela análise de jitter aprimorada 86100D-200 (modo de jitter). Como alternativa, o software também pode operar de forma autônoma se o modo de jitter não estiver instalado – a escolha é sua!

A aplicação de software opera com qualquer configuração de hardware 86100DU-401. A 86100DU-401 é pedida como uma atualização de software e é licenciada para um único mainframe 86100D, utilizando o ID de host e o número serial do instrumento.