Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1192A Handheld clamp meter, average responding

  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years
  • U1192A-ABA English language quick start guide; printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

U1192A-ABA English language quick start guide; printed
U1192A-MQG Multi-lingual quick start guide JPN, POR, ITA, T/S CHN, KOR, GER, SPA and FRE
U1168A
Kit de cabos de teste padrão (com pontas de 19 mm e 4 mm) 

Kit de cabos de teste padrão (com pontas de 19 mm e 4 mm)

U1168A
O U1169A consiste em um par (vermelho e preto) de cabos de teste isolados, um par de pontas de teste com pontas de 19 mm e outro par de pontas de teste com pontas de 4 mm.
U1168B
Test lead kit 

Test lead kit

U1168B
  • Test leads: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Test probe (19-mm tips): CAT II 1000V, 15A rating
  • Test probe (4-mm tips): CAT III 1000V, CAT IV 600V, 15A rating
  • Alligator clips, fine-tip test probes, SMT grabber, mini grabber
     
U1169A
Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips) 

Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips)

U1169A
O U1169A consiste em um par (vermelho e preto) de cabos de teste isolados, um par de pontas de teste com pontas de 19 mm e outro par de pontas de teste com pontas de 4 mm.
U1176A
LED flash light 

LED flash light

U1176A
Lanterna de LED de 3 polegadas para pontas prova de DMM, aumentando a visibilidade
U1178A
Carrying case, soft 

Carrying case, soft

U1178A
Estojo de transporte para alicates amperímetro de mão da série U1190.

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5F Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent U1212A Handheld Clamp Meter Image U1212A Alicate amperímetro de mão 

    U1212A Alicate amperímetro de mão

    O alicate amperímetro de mão com True RMS Keysight U1212A mede corrente de até 1000 A (CA, CC) com suas garras grandes de 2 polegadas. Ele tem todos os recursos de um DMM.

  • Agilent U1211A Handheld Clamp Meter Image U1211A Alicate amperímetro de mão 

    U1211A Alicate amperímetro de mão

    O alicate amperímetro de mão com True RMS Keysight U1211A mede corrente de até 1000 A (CA) com suas garras grandes de 2 polegadas. Ele tem todos os recursos de um DMM.

  • Agilent U1213A Handheld Clamp Meter Image U1213A Alicate amperímetro de mão 

    U1213A Alicate amperímetro de mão

    O alicate amperímetro de mão com True RMS Keysight U1213A mede corrente de até 1000 A (CA, CC, CA + CC) com suas garras grandes de 2 polegadas. Ele tem todos os recursos de um DMM