Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Soluções e Produtos Relacionados

  • M9183A Digital Multimeter 6.5 digit Enhanced Performance PXI M9183A Multímetro digital PXI, 6½ dígitos, desempenho aprimorado 

    M9183A Multímetro digital PXI, 6½ dígitos, desempenho aprimorado

    O Keysight M9183A é um DMM PXI-H de 1 slot com funcionalidade e velocidade aprimoradas além do M9182A para suas aplicações mais exigentes.

  • M9182A PXI Digital Multimeter M9182A Multímetro digital PXI, 6½ dígitos, alta performance 

    M9182A Multímetro digital PXI, 6½ dígitos, alta performance

    O Keysight M9182A é um DMM PXI-H com 1 slot e precisão e velocidade excelentes. O M9182A tem 10 medições integradas para maior flexibilidade.

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe Cable Interface 

    M9021A PCIe Cable Interface

    M9021A is used with the M9018A PXIe Chassis and provides a Gen 2, x8 PCIe cable link to an external system controller.

  • M9103A M9103A PXI High Density Multiplexer: 99-ch, 2-Wire, 100Vrms/1A, Armature Relays 

    M9103A PXI High Density Multiplexer: 99-ch, 2-Wire, 100Vrms/1A, Armature Relays

    A high-density, 99-channel, 2-wire multiplexer with 4.5 msec switches for routing many higher power channels to a single point.

  • M9101A M9101A PXI High-Density Multiplexer: 64-ch, 2-Wire, 100Vrms/1A, Reed Relays 

    M9101A PXI High-Density Multiplexer: 64-ch, 2-Wire, 100Vrms/1A, Reed Relays

    A 64-channel, 2-wire multiplexer with 500 usec switches for high speed signal routing of many different channels to a single point.

  • M9120A M9120A PXI Matrix Switch: 4x32, 2-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays 

    M9120A PXI Matrix Switch: 4x32, 2-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays

    Connect multiple points in a single instance with this 128 2-wire full cross-points switch matrix with 3ms switches.

  • M9121A M9121A PXI High-Density Matrix Switch: 4x64, 2-Wire, 100Vrms/0.5A, Reed Relays 

    M9121A PXI High-Density Matrix Switch: 4x64, 2-Wire, 100Vrms/0.5A, Reed Relays

    Connect multiple points in a single instance with this high density 256 2-wire full cross-points switch matrix with 1msec switches.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados LXI 

    34972A Unidade de aquisição, comutação e registro de dados LXI

    Unidade de aquisição (DAQ), comutação e registro de dados LXI 34972A com 3 slots, DMM integrado, 8 módulos plug-in de comutação e controle e conectividade LAN e USB com PC.

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • Easy connection from instruments to the PC
    • Compatible with most instruments that use GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe, and USB interfaces
    • Enables instrument communication for a variety of application development environments