Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N7734A Optical Switch 1x13

  • N7734A-100 Optical Switch 1x13
  • N7734A-009 Single Mode Fiber Interface, 9/125um, FC/APC, angled
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Repeatability: ±0.01 dB, ±0.004 dB typical
  • Switching time: < 20 ms
  • Lifetime: > 1 billion cycles
  • LAN, USB and GPIB interfaces
  • 816x VXI Plug&Play driver support
  • N77xx Viewer GUI
     

Descrição

The N7734A is a 1x13 fiberoptic switch, available for single-mode or multimode fiber connections. These enhance accurate measurements and ease automation with excellent repeatability, fast switching time and flexible interfacing with LAN, USB and GPIB.