Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2783B Current probe, 30A AC/DC, 100MHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Compatível com osciloscópios das séries 1000, 3000, InfiniiVision 2000X, 3000X, 5000, 6000, 7000 e Infiniium 8000 e 9000. Use a E2697A com osciloscópios da série 90000 e a N5449A para a série 90000X.
  • Largura de banda plana: CC até 100 MHz, máximo. Corrente: 30 Arms
  • Precisão superior de 1% e alta relação sinal-ruído
  • Função de proteção contra sobrecarga previne danos à ponta de prova em caso de entrada excessiva
  • Conexão direta à entrada BNC com alta impedância do osciloscópio
  • Botão "desmagnetizar" para remover qualquer magnetismo residual que apareça no núcleo magnético.
  • Fonte de alimentação externa N2779A permite que você conecte até três N278xBs a uma única fonte de alimentação.

Descrição

Compatível com qualquer osciloscópio com entrada BNC com alta impedância, a nova ponta de prova de corrente N2783B é uma solução exata e confiável para medir correntes CA e CC.

Com uma tecnologia híbrida que inclui um sensor de efeito Hall e um transformador de corrente CA, essa ponta de prova oferece uma medição exata de correntes CC ou CA de até 30 Arms contínuos.

A ponta de prova de corrente tem resposta de frequência plana, pouco ruído e baixa perda de inserção o que torna a ponta de prova ideal para medição de corrente em estado estacionário ou de corrente transitória em acionadores de motor, fontes de alimentação comutáveis, inversores, controladores, drives de disco, telas LCD, reatores eletrônicos e amplificadores de corrente com cargas indutivas.