Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86205B RF Bridge, 50 Ohm, 300 kHz to 3 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

86205B RF Directional Bridge, 50 ohm, 300kHz to 3 GHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF performance

  • Coupling factor: 18 dB +/- 3 dB (0.3 MHz to 3 GHz)
  • Directivity: 38 dB (0.3 MHz to 1.3 GHz); 33 dB (1.3 GHz to 3 GHz)
  • Return loss: 14 dB (0.3 MHz to 3 GHz); 1.5 VSWR
  • Insertion loss: 2.0 dB (0.3 MHz to 1 GHz); 2.5 dB (1 GHz to 3 GHz)

Descrição

The Keysight 86205B high directivity 50 ohm RF bridge offers unparalleled performance in a variety of general-purpose applications. It is ideal for accurate reflection measurements and signal leveling applications.