Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N6783A-BAT Battery Charge/Discharge Module, 0 to 8V/-2A to 3A, 24W

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N6783A DC Power Module, 2-Quadrant

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • N6783A-BAT Battery Charge/Discharge Module, 0 to 8V / -2 to 3A, 24W

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module, 0 to 6V/-2A, 0 to 3A, 18W 

    N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module, 0 to 6V/-2A, 0 to 3A, 18W

    The Keysight N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module offers advanced features specifically for testing battery-powered (mobile) devices in manufacturing.

  • no image available Sistema de alimentação modular N6700 

    Sistema de alimentação modular N6700

    Visão geral: fontes de alimentação compactas, flexíveis e rápidas para aplicações de ATE

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide 

    N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide

    The Keysight N6785A is a source/measure unit (SMU) designed specifically for battery drain analysis of large mobile, battery-powered devices up to 20 V, up to 8 A, up to 80 W.

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide 

    N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, Multiple Ranges, 80 W, Double-wide

    The Keysight N6786A is a source/measure unit (SMU) designed specifically for functional test of the internal components of large mobile, battery-powered devices up to 20 V, up to 8 A, up to 80 W.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B Mainframe de sistema de potência modular compacto, 400W, 4 Slots [Descontinuado] 

    N6700B Mainframe de sistema de potência modular compacto, 400W, 4 Slots [Descontinuado]

    O N6700B da Keysight é um mainframe de sistema de potência modular de 400 W, 1U de altura e 4 slots, que aceita de 1 a 4 módulos de potência CC da série N6700, em qualquer combinação.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B Analisador de potência CC, modular, 600 W, 4 Slots [Descontinuado] 

    N6705B Analisador de potência CC, modular, 600 W, 4 Slots [Descontinuado]

    O analisador de potência CC N6705B fornece ganhos de produtividade sem comparação, para fornecimento e medição de tensão e corrente CC ao DUT.

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots 

    N6700C Low-Profile Modular Power System Mainframe, 400W, 4 Slots

    • The Keysight N6700C is a 400 W 1U high, 4-slot modular power system mainframe that accepts from 1 to 4 N6700 series DC power modules in any combination.

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots 

    N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots

    • The N6705C DC Power Analyzer provides unrivaled productivity gains for sourcing and measuring DC voltage and current into the DUT.