Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U9391G Comb Generator, 10 MHz to 67 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U9391G Comb Generator, 10 MHz to 67 GHz

  • U9391G-FFF Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Female On Module
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

U9391G-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
U9391G-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
U9391G-ABA English user manual, printed
U9391G-FFF Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Female On Module
U9391G-FFM Two 3.5 mm Connectors are Female and Output Connector is 1.85mm Male On Module

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.