Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

8990B-0B1 English language user and installation guide; printed
8990B-0BF English language programming guide, printed
8990B-0BK English language user and programming guide, printed
8990B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
8990B-1CM Rackmount kit - 8U full rack
8990B-1FP Multipulse analysis software, fixed perpetual license
8990B-800 Standard hard drive - installed
8990B-801 Removable hard drive - installed
8990B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
8990B-ABJ Japan - Japanese user guide and English programming guide, printed
8990B-U01 Peak power analyzer with USB host
8990B-U02 Peak power analyzer without USB host
N4865A
GPIB to LAN adapter 

GPIB to LAN adapter

N4865A
Adaptador de GPIB para LAN
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
  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Soluções e Produtos Relacionados

  • N1911A P-Series Power Meter N1911A Medidor de potência de um canal série P 

    N1911A Medidor de potência de um canal série P

    O medidor de potência de um canal da série P N1911A da Keysight fornece medições de pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida e largura de pulso

  • N1912A P-Series Dual Channel Power Meter N1912A Medidor de potência de dois canais da série P 

    N1912A Medidor de potência de dois canais da série P

    O medidor de potência de dois canais da série P N1912A da Keysight fornece medições de pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida e largura de pulso.

  • no image available Sensores de potência de banda larga da série P 

    Sensores de potência de banda larga da série P

    Visão geral: Os sensores de potência de banda larga da série P da Keysight proporcionam pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida, potência máxima, potência mínima e dados estatísticos de sinais de banda larga.

  • N1924A Wideband Power Sensor N1924A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 40 GHz 

    N1924A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 40 GHz

    O sensor de potência de pico N1924A da Keysight proporciona pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida, potência máxima, potência mínima e dados estatísticos de sinais de pico.

  • N1923A Wideband Power Sensor N1923A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 18 GHz 

    N1923A Sensor de potência de banda larga, 50 MHz a 18 GHz

    O sensor de potência de pico N1923A da Keysight proporciona pico, razão pico-média, potência média, tempo de subida, tempo de descida, potência máxima, potência mínima e dados estatísticos de sinais de pico.

Tecnologias e Mercados Relacionados