Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Faixa de frequência de 50 MHz a 40 GHz (depende de sensor)
  • Faixa dinâmica de -35 a +20 dBm
  • Rápido tempo de subida/descida de 5 ns
  • Amostragem contínua de 100 Msa/s com >1500 leituras/s
  • 4 canais (dois RF e dois de vídeo) e compatível com os sensores de potência da série U2000 conectados com as portas USB
  • 15 medições de caracterização de pulso com medição automatizada de atraso de pulso entre canais
  • Capacidade de zoom 20x com exibição em tela dupla
  • Zeramento e calibração internos
     

Descrição

Medições de pulsos mais acuradas e detalhadas, mais rapidamente

O analisador 8990B é um medidor de potência de pico de RF, de alta performance, especializado na medição e análise de pulsos de RF. O 8990B atinge tempo de subida/descida de 5 ns (com o sensor de potência de banda larga N1923A/N1924A), o tempo de subida/descida mais veloz no mercado de medição de potência de pico, possibilitando que engenheiros e técnicos de P&D capturem medições de pulsos mais curtos com alta precisão durante os processos de criação, verificação e solução de problemas de módulos.

O 8990B vem com dois canais de RF, dois canais de vídeo e mede os aspectos dinâmicos ou dependentes de tempo de potência de RF e micro-ondas. Com a taxa de amostragem de 100 Msa/s do 8990B, engenheiros de P&D conseguem a alta resolução que precisam para detectar anormalidades de sinais e melhorar seus projetos.

Fácil de usar, fácil de disparar e fácil de medir

O analisador de potência de pico 8990B é equipado com uma tela touch screen XGA colorida de 15” que é capaz de exibir resultados de quartos canais simultaneamente para imagens mais detalhadas. O 8990B tem funções de disparo interno e externo, 15 parâmetros de medição de pulsos, e medições com marcadores, incluindo tempo de subida, tempo de descida, largura de pulso e atraso de tempo.

O 8990B alcança melhor performance para medições de potência de pico, quando usado com os sensors de potência de banda larga N1923A (50 MHz a 18 GHz) e N1924A (50 MHz a 40 GHz).

Test and Measurement Test Top 50 - 2011

 

TOP 50 de teste & medição do mundo, 2011  

Test and Measurement World Best in Test Finalist

 

Finalista do T&M World Best in Test – Teste de RF/micro-ondas