Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U3002A Solução de ensino para design de circuitos analógicos

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U3002A Analog circuit design

  • U3002A-TR2 Electronic circuit design courseware, with training kit and teaching slides

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

U3002A-TR1 Electronic circuit design courseware, with training kit only
U3002A-TR2 Electronic circuit design courseware, with training kit and teaching slides

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent E3600 Series Power Supply E3631A Fonte de alimentação de 80 W com saída tripla, 6 V, 5 A & ±25 V, 1 A 

    E3631A Fonte de alimentação de 80 W com saída tripla, 6 V, 5 A & ±25 V, 1 A

  • U2761A Product Image U2761A Gerador de funções modular com USB 

    U2761A Gerador de funções modular com USB

    O gerador de funções de 20 MHz U2761A oferece 10 formas de onda padrões, além de pulsos e formas de onda arbitrárias.

  • no image available U2701A Osciloscópio Modular com USB, 100 MHz, 2 canais analógicos 

    U2701A Osciloscópio Modular com USB, 100 MHz, 2 canais analógicos

    O Keysight U2701A é um osciloscópio de 100 MHz, 8 bits e 2 canais. Ele usa uma interface comum USB 2.0 de alta velocidade padrão não proprietária que facilita a conectividade.

  • U2741A USB Modular Digital Multimeter 5.5 Digit U2741A USB Modular Digital Multimeter, 5 ½ Digit 

    U2741A USB Modular Digital Multimeter, 5 ½ Digit

    • Fast measurements up to 100 readings/s
    • Dual-play: standalone and modular capability
    • Flexibly automate with BenchVue
    • Hi-Speed USB 2.0 connectivity