Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1733C LCR Meter, handheld, 20000 count, dual display, 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHZ

  • W4100A-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U1733C-ABA English language quick start guide; printed
  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Resolução de 20.000 unidades
  • Precisão de 0,2%
  • Amplas faixas de LCR, com 5 frequências de teste selecionáveis (100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz)
  • Identificação automática (Ai) que determina e exibe o tipo de componente e suas medições
  • Análise detalhada do componentes, com as funções ESR, Z, D, Q e Ө
  • Duração de bateria de 16 horas, alimentação CA
  • Conectividade IR-USB para registro de dados no PC
     

Descrição

Agora você pode medir em frequências de até 100 kHz, uma capacidade geralmente encontrada apenas em medidores de bancada. Com a identificação automática Ai, que exibe convenientemente o tipo de componente e sua análise detalhada, tais como Z, ESR e DCR, você pode obter as medições mais rapidamente. Melhor ainda, a bateria dura até 16 horas, ideal para teste em qualquer lugar. Com a série U1730, você realiza rápidas medições básicas de LCR à sua conveniência, sem gastar muito.