Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1732C LCR Meter, handheld, 20000 count, dual display, 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz

  • W4100A-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • U1732C-ABA English language quick start guide; printed
  • R-51B-001-F Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

U1732C-ABA English language quick start guide; printed
U1732C-ACF Japan - Japanese user manual, printed
U1732C-MQG Multi-lingual quick start guide JPN, POR, ITA, T/S CHN, KOR, GER, SPA and FRE
U1174A
Carrying case, soft 

Carrying case, soft

U1174A
Estojo de transporte com zíper para multímetros digitais de mão.
U1780A
AC power adapter with power cord - offer to all countries 

AC power adapter with power cord - offer to all countries

U1780A
O U1780A é um adaptador opcional, fornecido para aqueles que desejam utilizar o medidor de LCR ou capacitor de mão da série U1700 com uma fonte de alimentação CA, sem utilizar baterias.
U1781A
Alligator clip with leads 

Alligator clip with leads

U1781A
O clipes U1781A da Keysight devem ser utilizados com os medidores de LCR e capacitores de mão da série U1700. Eles estão inclusos em cada medidor de LCR de mão e capacitor de mão.
U1782B
Tweezer, SMD 

Tweezer, SMD

U1782B
A pinça SMD U1782B é um acessório opcional que facilita as medições de componentes de montagem em superfície.
U5481B
IR-USB cable, all U1700 series handheld capacitance and LCR meter 

IR-USB cable, all U1700 series handheld capacitance and LCR meter

U5481B
  • Maximum baud rate: 19,200 bits per second
  • Remote control and data logging to PC
  • Operating temperature: 0 - 50°C
  • NEW: Support Windows 8
     
U5491A
Soft carrying case for handheld and accessories 

Soft carrying case for handheld and accessories

U5491A
A bolsa de transporte U5491A é ideal para uso com o medidor/calibrador de mão U1401A, ou outro instrumento de tamanho similar ou menor.

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5F Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available U1604B Osciloscópios de mão, 40 MHz, 2 canais analógicos [Descontinuado] 

    U1604B Osciloscópios de mão, 40 MHz, 2 canais analógicos [Descontinuado]

    • 40-MHz Bandwidth
    • 2 channels
    • Maximum 200 MSa/s Sampling Rate
    • Up to 125,000 points memory depth (sceen viewable only)
    • Large 4.5 inch color display
    • Waveform Zoom and Math Functions
    • 6000 count Digital Multimeter
    • DMM Data Logging Capability

  • Agilent U1253B Handheld Digital Multimeter Image U1253B Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos com tela OLED 

    U1253B Multímetro digital de mão de 4 ½ dígitos com tela OLED

    O primeiro DMM de mão do mundo com tela com tecnologia de ponta que possibilita leituras nítidas até no escuro e fora de ângulo. Ele inclui um frequencímetro e um gerador de ondas quadradas programável. DMM recarregável.