Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP TestExec SL Software 

    TestExec SL Software

    TestExec SL is a highly flexible test executive software for electronics manufacturing functional test applications in multiple industries.

Soluções e Produtos Relacionados

  • E6198B Agilent Switch/Load Unit E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU) 

    E6198B Keysight Switch/Load Unit (SLU)

    The E6198B Switch/Load Unit (SLU) utilizes a standard VERSA Module Eurocard (VME) type enclosure to bring you the best-in-class switching solution for mechatronic type testing with the option to choose from a wide family of

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter 

    M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter

    The M9185A is a fully independent, isolated D/A converter that is capable of supplying high voltage levels in parallel of up to eight or sixteen channels.

  • M9186A M9186A PXI Isolated Single Channel Voltage/Current Source, 100V 

    M9186A PXI Isolated Single Channel Voltage/Current Source, 100V

    An isolated dual-range V/I source that allows you to source a voltage and measure the resultant current, or source a current and measure the resultant voltage, similar to the V/I source found in the former Keysight E6171B Measurement Control Module.

  • M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquistion M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquisition 

    M9216A PXI 32-channel High Voltage Data Acquisition

    The M9216A is a multi-channel, large range voltage measurement unit capable of acquiring dynamic positive voltage levels from multiple channels simultaneously, making it ideal for automated test equipment (ATE) in automotive electronic applications.

Tecnologias e Mercados Relacionados