Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

DSOX3WAVEGEN WaveGen 20 MHz Function/Arbitrary Waveform Generator

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Primeiro da indústria, a série 3000X oferece um gerador embutido de forma de onda arbitrária e de função de 20 MHz.

Essas capacidades estão disponíveis apenas na série 3000X com a opção DSOX3WAVEGEN instalada. Essa opção pode ser comprada com o osciloscópio ou comprada após envio, como uma atualização do instrumento.

• Tecnologia DDS de 10 bits, 100 Msa/s e 8 kpts
• Formas de onda incluem:

  • Senoidal, quadrada (com ciclo de trabalho variável), rampa, pulso (com largura de pulso variável), CC e ruído
  • Sinc, subida exponencial, queda exponencial, cardíaca, gaussiana
  • Geração de forma de onda arbitrária
  • Armazene formas de onda de osciloscópio diretamente na memória AWG do WaveGen, com o pressionamento de um botão

• Crie/edite formas de onda AWG utilizando o editor embutido

  • Adicione ruído e falhas
  • Modifique amplitude, frequência e offset
  • Rapidamente teste as margens de seus projetos utilizando sinais reais

• Armazenamento/reprodução com a memória interna ou dispositivo USB
 

Clientes que já tenham comprado o DSOX3WAVEGEN irão receber a capacidade AWG após a atualização de seu osciloscópio para versão 2.0.
 

Descrição

O InfiniiVision série 3000X é o primeiro osciloscópio a oferecer gerador embutido de forma de onda arbitrária/função de 20 MHz. Ideal para laboratórios educacionais, de projeto ou de P&D, onde espaço em bancada e orçamento são questões importantes, o gerador embutido de forma de onda arbitrária/função de 20 MHz fornece formas de onda padrões de estímulo de saída ao seu dispositivo sob teste, bem como frequências, amplitudes, offset e larguras de pulso definidos pelo usuário e capacidade de forma de onda arbitrária. A saída do WaveGen é roteada ao BNC do painel frontal do osciloscópio, localizado abaixo da tela.

Você pode utilizar o editor de forma de onda embutido para criar formas de onda personalizadas, na saída do WaveGen do osciloscópio. Também é possível capturar uma boa e conhecida forma de onda no osciloscópi e salvá-la no ARB e gerar esse sinal pela saída BNC. Reconsidere como você testa seus projetos, utilizando sinais reais para testar suas margens ao máximo.

Essa opção WaveGen funciona com todos os modelos DSO e MSO, de 2 e 4 canais, InfiniiVision série 3000X.