Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

DSOX3AUDIO Audio serial triggering and analysis (I2S) for 3000X series oscilloscopes, fixed perpetual license

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • A mais rápida solução de osciloscópio para disparo em e análise de barramentos de áudio I²S, utilizando arquitetura baseada em hardware
  • Disparo e análise de I²S
  • Seleções de alinhamento de sinal selecionável pelo usuário
  • Disparo e decodificação de múltiplos barramentos e exibição em listas
  • Decodificação de áudio exibida na tela e correlacionada no tempo com as formas de onda de dados de áudio
     

Descrição

I²S é uma interface padrão de barramento serial elétrica para conexão de áudio digital, presente em cds, fita de áudio digital, processadores de áudio digital e som de TV digital. Os métodos tradicionais de depuração de barramentos seriais como o I²S incluem contagem manual de bits. Porém essa técnica visual de contagem de “1’s” e “0’s” pode ser tediosa e sujeita a erros, especialmente dado que o I²S é geralmente apresentado em formato de complemento de 2.

As opções de barramento serial da Keysight Technologies para os osciloscópios InfiniiVision série 3000X não apenas oferecem disparo eficaz, como também proporciona decodificação por hardware única, auxiliando na depuração de projetos de áudio com o barramento I²S mais rápido. Com as mais rápidas taxas de atualização de decodificação da indústria, você pode facilmente isolar pacotes seriais para encontrar erros devido a problemas relacionados a hardware ou software. Algumas vezes, talvez seja necessário correlacionar dados entre barramentos seriais. O osciloscópio InfiniiVision série 3000X da Keysight pode decodificar dois barramentos seriais simultaneamente, utilizando a decodificação por hardware. É o único osciloscópio no mercado que também exibe os dados capturados em listas intercaladas no tempo. Utilize a capacidade automática de Procura & Navegação para facilmente definir critérios de procura específicos e rapidamente navegar entre os eventos encontrados na pesquisa, utilizando os botões de navegação localizados no painel frontal do osciloscópio.

Essa opção de aplicação de medição funciona com todos os modelos DSO e MSO, de 2 e 4 canais, InfiniiVision série 3000X.