Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2889A Ponta de prova passiva N2889A, 10:1/1:1, 350 MHz, 1,3 m

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2889A Passive Probe -350 MHz 10:1/1:1

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Largura de banda: CC até 350 MHz (10:1), CC até 10 MHz (1:1)
  • Tempo de subida: 1 ns (10:1), 35 ns (1:1) (10% - 90%)
  • Fator de atenuação: 10:1 e 1:1
  • Resistência de entrada: 10 MΩ (10:1), 1 MΩ (1:1 quando terminada em 1MΩ)
  • Capacitância de entrada: 11 pF(10:1), 60 pF (1:1)
  • Entrada máxima: 300 VRMS (ou >400 Vpico) CAT I/II (10:1), 150 V RMS CAT I/II (1:1)
  • Comprimento do cabo: 1,3 m
  • ID do pino da ponta de prova: Não
  • Compatibilidade com osciloscópios: séries 1000, 2000X, 3000X, 3000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000.

Descrição

A ponta de prova passiva de baixo custo Keysight N2889A oferece até 350 MHz de largura de banda e possui alta resistência de entrada de 10 MΩ (modo 10:1) para uma ampla grama de aplicações de medição quando feitas com baixo carregamento da ponta de prova. A N2889A tem um interruptor que permite escolher o fator de atenuação entre 1:1 ou 10:1.

A ponta de prova pode ser ajustada para compensação de frequências baixas e altas. Para melhores medições, você deve compensar sua ponta de prova para que ela se iguale às características do osciloscópio.

Partes para substituição disponíveis.