Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

81160A 1 or 2 Channel Pulse Function Arbitrary Generator

  • 81160A-001 1 Channel 330MHz Pulse Function Arbitrary Generator
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Geração de pulsos de 330 MHz e de funções e formas de onda arbitrárias de 500 MHz, com taxa de amostragem de 2,5 GSa/s e resolução vertical de 14 bits.
  • Fatores de crista selecionáveis para ruído gaussiano branco permitem que engenheiros determinem quanta distorção devem aplicar a um dispositivo durante o teste de estresse, para satisfazer diversos requisitos de barramentos seriais.
  • Mudanças de parâmetros de tempo sem falhas possibilitam que engenheiros alterem a frequência sem interrupções ou falhas e, portanto, obtenham uma operação contínua, sem necessidade de reiniciar ou reconfigurar o dispositivo sob teste.
  • Padrões arbitrários de bits mostram a carga capacitiva dos canais usando padrões simples. Configurações de medições complexas não são mais necessárias para testar projetos até seus limites.
  • Pulsos de 330 MHz, ondas senoidais de 500 MHz, padrões de 660 Mb

Criação e edição de forma de onda
Obter sinal avançado de capacidade de criação/edição sem programação com 33503A BenchLink Waveform Builder Pro Software.
 

Descrição

  • Gerador de pulsos de alta precisão aprimorado com um gerador de sinais versátil que oferece recursos de distorção para forçar o seu dispositivo até o limite
  • Gerador de padrões arbitrários de bits para a criação padrões ideais e distorcidos de até 660 Mb/s
  • Gerador de funções e formas de onda arbitrárias com formas de onda e recursos de modulação versáteis para adaptar os sinais aos requisitos dos dispositivos
  • Gerador de ruídos que combina dois extremos: ruído aleatório e ruído repetível com taxas de repetição bem longas, para uma fácil identificação de problemas

O Keysight 81160A é usado em diversas aplicações:

  • Fonte de ruído para testes de camadas físicas em comunicações e padrões de barramentos de computadores
  1. MIPI
  2.  PCI Express 3.0
  • Geração de clock
  • Fonte de disparo do sistema
  • Teste de radares
  • Teste de dispositivos com sinais mistos
  • Teste de integridade de sinais
  • Emulação de ruído e jiiter
  • Ethernet
  • SATA
  • Nanotecnologia
  • E muitas outras!