Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

53153A Soft Carrying Case for 5315xA Microwave Counters

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

10833A
Cabo GPIB, 1 metro 

Cabo GPIB, 1 metro

10833A
Os cabos GPIB da Keysight são projetados para apresentar confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo sob as condições mais adversas.
34131A
Mala de transporte 

Mala de transporte

34131A
A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala de material duro é construída com o robusto A.B.S. e possui alças e travas de aço.
34162A
Bolsa de acessórios 

Bolsa de acessórios

34162A
A 34162A da Keysight é uma bolsa de acessórios para os instrumentos 33210A, 33220A, 34405A, 34410A e 34411A.
34190A
Kit de montagem em rack 

Kit de montagem em rack

34190A
O 34190A da Keysight é um kit de montagem em rack, projetado para uso com apenas um instrumento montado no lado esquero ou no lado direito do rack.
82357B
Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 

Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

82357B
O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 53152A CW Microwave Frequency Counter 53152A CW Microwave Frequency Counter, 46 GHz [Descontinuado] 

    53152A CW Microwave Frequency Counter, 46 GHz [Descontinuado]

    Keysight 53152A is a full-featured 46 GHz CW microwave frequency counter plus power meter that is perfectly suited for bench top or ATE environments.

  • 82350B PCI GPIB Interface Card Image 82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado] 

    82350B Cartão de interface GPIB de alto desempenho PCI [Descontinuado]

    O 82350B é uma interface IEEE-488 de baixo custo e alto desempenho para PCs baseados em PCI.

  • 53132A Universal Frequency Counter 53132A Universal Frequency Counter, 12 digits/s [Descontinuado] 

    53132A Universal Frequency Counter, 12 digits/s [Descontinuado]

    The 53132A frequency counter will be discontinued Dec 1, 2016 and is replaced by next-generation 53230A frequency counter.

  • no image available Fontes de alimentação CC 

    Fontes de alimentação CC

    Visão geral das fontes de alimentação: fontes de alimentação CC com uma ou várias saídas, fontes de alimentação de sistema, simuladores de paineis solares. A Keysight tem a fonte de alimentação CC que você precisa.

  • no image available Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias 

    Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias

    Visão geral: geradores de funções e formas de ondas arbitrárias de 10, 15, 20, 30, 80 e 500 MHz…

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 

    82357B Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

    O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.

  • 53151A CW Microwave Frequency Counter 53151A CW Microwave Frequency Counter, 26.5 GHz [Descontinuado] 

    53151A CW Microwave Frequency Counter, 26.5 GHz [Descontinuado]

    Keysight 53151A is a full-featured 26.5 GHz CW microwave frequency counter plus power meter that is perfectly suited for bench top or ATE environments.