Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5181AEP Configuração Expressa do Gerador de sinal Analógico RF MXG (Distribuidores em US, CA, CN, TW, KR)

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Características do Sinal

  • 100 kHz a 1, 3, ou 6 GHz
  • +23 dBm de potência de saída @ 1 GHz (opcional)
  • -121 dBc/Hz (típico) de ruído de fase a 1 GHz e 20 kHz de offset
  • 5 ms de velocidade de comutação de frequência (típico)

Modulação e Varredura

  • AM, FM e ØM inclusos por padrão
  • Modulação em pulso (opcional)
  • Passo digital e varredura em lista com comutação simultânea de frequência e potência

Configurações

  • Capacidade de atualização de chave de licença expandida (equivalente ao N5181A-099) inclusa por padrão. As configurações expressas do MXG podem ser pedidas com as seguintes opções:
    - Opção 1EA, potência de saída alta
    - Opção UNU, modulação em pulso
    - Essas opções não são instaladas em fábrica, Opções UNU e 1EA são licenças que devem ser instaladas após o envio
    Nota: A configuração expressa do MXG está disponível para pedido dos parceiros de distribuição nos EUA, Canadá, China, Taiwan e Coreia.
  • Para personalizar seu MXG N5181A com aplicações ou capacidade de medição adicional, use como referência o Gerador de sinal MXG N5181A. Um MXG com configuração personalizada permite máxima flexibilidade no pedido do gerador que melhor atende suas necessidades, pois oferece todas as opções do MXG; entretanto há um aumento no tempo de entrega.

Automação & Interface de Comunicação

  • 100BaseT LAN, USB 2.0 e GPIB
  • Conformidade LXI classe B
  • Drivers IVI-COM e SCPI

Descrição

A configuração expressa do gerador de sinal MXG N5181AEP da Keysight fornece excelente valor e a entrega mais rápida das configurações mais populares do MXG. Criada para que você rapidamente obtenha as ferramentas de RF necessárias, as configurações expressas fornecem o desempenho do Gerador de sinal MXG entregue AGORA, por meio dos parceiros de distribuição da Keysight.
As configurações expressas são totalmente atualizáveis, então assim que suas necessidades mudarem, você pode rapidamente otimizar seu teste com as opções adicionais do MXG.

Número do modelo Faixa de frequência Modelo build-to-order equivalente
N5181AEP-001 100 kHz até 1 GHz N5181A-501 com opções UNT e 099
 
N5181AEP-002 100 kHz até 3 GHz N5181A-503 com opções UNT e 099
 
N5181AEP-003 100 kHz até 6 GHz N5181A-506 com opções UNT e 099