Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9010AEP Configuração Expressa do Analisador de sinal EXA

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Funcionalidade

  • 10 Hz a 3,6; 7,0; 13,6 ou 26,5 GHz com pré-amplificador interno, de 3,6 ou 7,0 GHz, e atenuador eletrônico de 3,6 GHz, inclusos por padrão
  • Largura de banda de análise de 25 MHz (padrão)
  • Disponível opcionalmente a capacidade de medição de pré-conformidade EMI Básica, incluindo larguras de banda 16-1-1 CISPR, detectores, fator de correção de amplitude, banda predefinida, sintonizar & ouvir no marcador e linhas de limite
  • Incluso por padrão as medições de potência em um botão PowerSuite da Keysight

Desempenho

  • ±0,27 dB de precisão de amplitude absoluta
  • +19 dBm de TOI
  • -163 dBm de nível de ruído médio exibido (DANL) com pré-amplificador interno incluso por padrão
  • -105 dBc/Hz de ruído de fase (a 1 GHz, 10 kHz de offset)

Configurações

  • A configuração expressa EXA pode ser adquirida através de parceiros de distribuição na China e Coreia.
  • A configuração expressa EXA pode ser pedida com as seguintes opções:
    - Opção PFR, Referência de frequência de precisão
    - Opção FSA, Atenuador em passo com boa resolução
    - Opção EMC, Funcionalidade EMC básica
    - Essas opções não são instaladas em fábrica, Opções PFR, FSA, EMC são licenças que devem ser instaladas após a entrega
    Nota: A configuração expressa EXA está disponível para pedido dos parceiros de distribuição nos EUA, Canadá, China, Taiwan e Coreia.
     
  • Para personalizar seu EXA com aplicações ou capacidade de medição adicional, use como referência o Analisador de sinal EXA N9010A. Um EXA personalizado permite máxima flexibilidade para pedir o analisador que melhor atende suas necessidades, pois oferece todas as opções presentes no EXA.

Automação & interface de comunicação

  • Conformidade LXI classe C, SCPI e IVI-COM
  • USB 2.0, 1000Base-T LAN, GPIB
  • Interface de usuário comum da série X / Sistema operacional Windows® XP

Descrição

A configuração expressa do Analisador de sinal EXA N9010AEP da Keysight fornece excelente valor e a entrega mais rápida das configurações mais populares do EXA. Criada para que você rapidamente obtenha as ferramentas de micro-ondas e RF necessárias, as configurações expressas fornecem o desempenho do Analisador de sinal EXA entregue agora, por meio dos parceiros de distribuição da Keysight.
As configurações expressas são totalmente atualizáveis e, sendo um instrumento da série X, ele pode evoluir conforme a tecnologia muda.

 Número do

Modelo

 Faixa de

freqüência

Pré-amplificador 

 Gerador de

tracking

 Modelo build-to order equivalente
N9010AEP-001 10 Hz até 3,6 GHz  3,6 GHz  3,6 GHz N9010A-503 com opções P03 and EA3
N9010AEP-002 10 Hz até 7,0 GHz  7,0 GHz  3,6 GHz N9010A-507 com opções P07 and EA3
N9010AEP-003 10 Hz até 13,6 GHz  7,0 GHz  3,6 GHz N9010A-513 com opções P07 and EA3
N9010AEP-004 10 Hz até 26,5 GHz  7,0 GHz  3,6 GHz N9010A-526 com opções P07 and EA3

Windows and MS Windows are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.