Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1176A Lanterna de LED de 3 polegadas para pontas de prova

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

• 3 polegadas de comprimento
• Para ser presa em pontas de prova, aumentando visibilidade
• Vem com uma pilha AAA
• Temperatura operacional de -10°C a 55°C
• Dimensão (L x P x A): 16,3 x 80 x 33,5 mm
• Peso: 25 g com pilha

Descrição

A lanterna de LED é projetada para uso com os multímetros digitais de mão da Keysight. A lanterna de LED facilita medições quando estiver utilizando os multímetros digitais de mão em ambientes escuros. Prenda a lanterna de 3 polegadas nas pontas de prova e obtenha maior visibilidade nos pontos de teste, sem esforço!