Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N6784A Source/Measure Unit, General Purpose, 4-Quadrant, 20V/1A or 6V/3A, 20W

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Classificações de saída:

  • Tensão: até ±20 V
  • Corrente: até ±3 A
  • Potência: 20 W

Precisão de programação (a 23°C ± 5°C após aquecimento de 30 minutos, do mínimo ao máximo):

  • Tensão, faixa de 20 V: 0,025% + 1,8 mV
  • Tensão, faixa de 6 V: 0,025% + 600 µV
  • Corrente, faixas de 3 A e 1 A: 0,04% + 300 µA
  • Corrente, faixa de 10 mA: 0,25% + 5 µA

Velocidade de programação de saída:

  • Tensão de saída pode mudar em 10 µs ou a 100 kHz em uma carga resistiva

Precisão de medição (a 23°C ± 5°C):

  • Tensão, faixa de 20 V: 0,025% + 1,2 mV*
  • Corrente, faixa de 3 A: 0,03% + 250 µA*
  • Corrente, faixa de 100 mA: 0,025% + 10 µA*
  • Corrente, faixa de 10 µA: 0,025% + 8 nA
     

Descrição

A unidade de alimentação e medição (SMU) Keysight N6784A foi projetada para uso geral de alimentação e medição de precisão. Aplicações de uso geral podem abranger muitas indústrias diferentes e inúmeros dispositivos sob teste (DUTs). A SMU N6784A é uma ferramenta versátil desenvolvida para lidar com várias dessas aplicações. Sua operação sem falhas garante um uso seguro com o DUT durante as saídas e as mudanças de faixa de medição, mesmo com capacitâncias de até 150 µF. Sua operação em 4 quadrantes permite que ela aja como uma fonte de alimentação bipolar ou um carga eletrônica bipolar, dando mais versatilidade. Ao empregar a SMU N6784A, engenheiros podem ficar confiantes de que têm uma ferramenta de uso geral completa para seus sistemas de teste ou bancadas de laboratório.

Outros recursos e vantagens do N6784A:

  • Alimentação e medição sem falhas ― altera as faixas de saída e de medição sem falhas
  • Operação em 4 quadrantes ― funciona como fonte bipolar de tensão ou corrente ou como carga eletrônica bipolar de CV e CC
  • Quatro faixas de programação de corrente ― fornece corrente precisamente até µA
  • Quatro faixas de medição de corrente ― captura os níveis de corrente do DUT precisamente durante quatro modos de operação diferentes
  • Excelente resposta a transientes ― mantém a tensão ou corrente estável durante mudanças de carga em alta velocidade
  • Rápida modulação de CC ― crie formas de onda de até 100 kHz para estimular ou sobrecarregar o DUT
  • Medições digitalizadas de alta velocidade ― capture e visualize o consumo de potência do DUT até a cada 5 µs com o digitalizador integrado de 200 kHz

Outras SMUs N6700:

Esse módulo é usado com o sistema de alimentação modular compacto N6700, 1U de altura e saídas múltiplas (para sistemas ATE), ou com o analisador de alimentação CC N6705, com saídas múltiplas (para testes de bancada). Compatibilidade padrão com GPIB, LAN, USB e LXI Compliante C. Escolha entre mais de 20 módulos de alimentação CC diferentes, que vão desde os modelos básicos aos de alta precisão, de 20 a 300 W.

Visão geral desse sistema modular