Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • Easy connection from instruments to the PC
    • Compatible with most instruments that use GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe, and USB interfaces
    • Enables instrument communication for a variety of application development environments

  • SystemVue 2011.03 SystemVue 2011.03 SP1 

    SystemVue 2011.03 SP1

    Product-specific release information for SystemVue 2011.03 SP1

Soluções e Produtos Relacionados

  • M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz 

    M9168C PXI Programmable Step Attenuator Module, DC to 26.5 GHz

    • RF signal path attenuation simulation
    • Engineering verification
    • RF receiver sensitivity test
    • Adjacent channel interference

  • M9302A PXI Local Oscillator: 3 GHz to 10 GHz M9302A PXI Local Oscillator: 3 GHz to 10 GHz [Descontinuado] 

    M9302A PXI Local Oscillator: 3 GHz to 10 GHz [Descontinuado]

    M9302A PXI VCO-based, 3 to 10 GHz local oscillator optimized for fast settling time

  • M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator 

    M9352A PXI Hybrid Amplifier/Attenuator

    The Keysight M9352A is a one-slot, 4-channel, PXI Hybrid IF Amplifier/Attenuator with 1 GHz analog bandwidth providing IF signal conditioning for use in multi-channel modular solutions.

  • M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer M9202A PXIe 12-bit Wideband IF Digitizer [Descontinuado] 

    M9202A PXIe 12-bit Wideband IF Digitizer [Descontinuado]

    PXIe 12-bit IF digitizer running at 2 GS/s, with 1 GHz analog bandwidth, on-board real-time DDC processing and continuous data streaming capability.

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe de 12 bits [Descontinuado] 

    M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe de 12 bits [Descontinuado]

    M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe: 8 canais com taxa de amostragem até 1,6 Gsa/s ou até 3,2 Gsa/s, se intercalados; faixa de frequência de entrada de CC a 2 GHz e um potente conversor digital para baixo (DDC) opcional.

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch 

    M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch

    • 32 channels, up to 1 GS/s sampling rate
    • DC to 500 MHz input frequency range
    • Multi-module processing synchronization

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing 

    M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing

    • 8 channels, 12-bit resolution, up to 3.2 GS/s when interleaved
    • DC to 2 GHz input frequency range
    • Up to 16 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe Cable Interface 

    M9021A PCIe Cable Interface

    M9021A is used with the M9018A PXIe Chassis and provides a Gen 2, x8 PCIe cable link to an external system controller.

  • no image available M9037A PXIe High Performance Embedded Controller 

    M9037A PXIe High Performance Embedded Controller

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz processor
    • Front removable 240 GB solid state drive
    • Up to 16 GB RAM Memory

  • M9036A PXIe Embedded Controller M9036A PXIe Embedded Controller 

    M9036A PXIe Embedded Controller

    • Intel i5-520E 2.4 GHz processor
    • 160 GB solid state drive
    • 4 GB with up to 8 GB RAM Memory

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A Adaptador de PCIe para desktop 

    M9048A Adaptador de PCIe para desktop

    O M9048B é um cartão de interface PCIe para computadores com slots de expansão PCIe 8x e 16x. Pode conectar os chassis M9502A, M9505A ou M9018A a computadores externos.

Tecnologias e Mercados Relacionados