Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U3035P-042 Distribution Network, 4-Source, 250 MHz to Maximum Frequency of the PSG

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available Software Signal Studio 

    Software Signal Studio

    • Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
    • Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
    • Scalable capability and performance

Soluções e Produtos Relacionados

  • U3035P Distibution network front image U3035P Distribution Networks for PSG Signal Generators 

    U3035P Distribution Networks for PSG Signal Generators

    The distribution networks enable multiple PSG signal generators to operate in a phase locked and coherent mode at a common frequency.

  • no image available Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias 

    Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias

    Visão geral: geradores de funções e formas de ondas arbitrárias de 10, 15, 20, 30, 80 e 500 MHz…

Tecnologias e Mercados Relacionados