Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2888A Infiniimax Soft touch Half-channel Probe Head

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • N2887A N2887A Adaptador de ponta de prova InfiniiMax Soft touch Pro 

    N2887A Adaptador de ponta de prova InfiniiMax Soft touch Pro

    A cabeça de ponta de prova InfiniiMax Soft-touch Pro N2887A adapta o footprint do analisador lógico sem conector da série Soft-touch Pro aos conectores de entrada GPO do amplificador de ponta de prova InfiniiMax da Keysight.

  • 1131A InfiniiMax Scope Probe 1131A Ponta de prova 1131A InfiniiMax 3.5 GHz [Descontinuado] 

    1131A Ponta de prova 1131A InfiniiMax 3.5 GHz [Descontinuado]

    O sistema de medição InfiniiMax 1131A de 3,5 GHz é o complemento perfeito para osciloscópios da série Infiniium para uma medição mais exata de um sinal diferencial de alta velocidade.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado] 

    1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado]

    O sistema de ponta de prova InfiniiMax 1130A de 1,5 GHz é o complemento perfeito para os osciloscópios InfiniiVision e Infiniium para obter uma medição mais exata do sinal diferencial de alta velocidade.

  • Infiniimax probe amplifier 1168A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 10 GHz [Descontinuado] 

    1168A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 10 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax de 10 GHz 1168A é o complemento perfeito aos osciloscópios Infiniium das séries 80000 ou 90000, permitindo sondagem mais precisa de sinais diferenciais de alta velocidade

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak
       

  • 1131A InfiniiMax Scope Probe 1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 3.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: 30V
       

  • 1132A Infiniimax Oscilloscope Probe 1132B InfiniiMax 5 GHz Probe 

    1132B InfiniiMax 5 GHz Probe

    • Bandwidth: 5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • InfiniiMax Probes 1134B InfiniiMax 7 GHz Probe 

    1134B InfiniiMax 7 GHz Probe

    • Bandwidth: 7 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V
    • Maximum input voltage: +/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 10 GHz
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 12 GHz specified, 13 GHz typical
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • 1132A Infiniimax Oscilloscope Probe 1132A Ponta de prova InfiniiMax 1132A de 5GHz [Descontinuado] 

    1132A Ponta de prova InfiniiMax 1132A de 5GHz [Descontinuado]

    O sistema de medição da InfiniiMax 1132A de 5 GHz é o complemento perfeito para os osciloscópios da série Infiniium para uma medição mais exata do sinal diferencial de alta velocidade.

  • InfiniiMax Probes 1134A Ponta de prova InfiniiMax de 7 GHz [Descontinuado] 

    1134A Ponta de prova InfiniiMax de 7 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax de 7 GHz 1134A é o complemento perfeito aos osciloscópios da série Infiniium, permitindo sondagem mais precisa de sinais diferenciais de alta velocidade

  • Infiniimax probe amplifier 1169A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 12 GHz [Descontinuado] 

    1169A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax II de 12 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax de 12 GHz 1169A é o complemento perfeito aos osciloscópios Infiniium das séries 80000 ou 90000, permitindo sondagem mais precisa de sinais diferenciais de alta velocidade