Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2888A Infiniimax Soft touch Half-channel Probe Head

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Adapta o footprint do analisador lógico sem conector soft touch de meio canal (18 canais) da série Pro da Keysight aos conectores de entrada do amplificador de ponta de prova das séries InfiniiMax I e II da Keysight
  • Suporta os footprints de terminação simples e diferencial soft touch e pinagem de saída da Série Pro
  • Até 4 GHz de largura de banda
  • Resistência de entrada: 25 kΩ com cada entrada ao terra, 50 kΩ entre entradas
  • Vem com 5 módulos de retenção
  • Utilize o acessório de correção de desvio N2887-60002 para reduzir o desvio de tempo entre os canais
     

Descrição

A Keysight desenvolveu pontas de prova de analisador lógico sem conector, baseadas na tecnologia de sondagem soft touch. Esta sondagem remove o conector, tradicionalmente ligado à placa de destino, e o substitui por um conjunto de pods de ponta de prova. Isto reduz a carga da ponta de prova, eliminando a carga associada ao corpo físico do conector.

A cabeça de ponta de prova de meio canal InfiniiMax Soft-touch Pro N2888A adapta o footprint soft touch da série Pro aos conectores de entrada GPO do amplificador de ponta de prova InfiniiMax das séries 1130A-1134A e 1168A-69A, permitindo aos usuários a realização de sondagem de alta densidade e de múltiplos canais. Cada adaptador pode suportar os footprints de terminação simples e diferencial soft touch e pinagem de saída.

Consulte o guia de usuário “Pontas de prova sem conectores soft touch da série E5400-Pro da Keysight Technologies” para obter detalhes sobre a série Pro, pinagem de saída de meio canal, dimensões de footprint, áreas para se manter afastado, etc.

O acessório de correção de desvio N2887-60002 para o adaptador soft touch InfiniiMax N2887A e N2888A ajuda a reduzir o desvio de tempo entre cada canal para <15 ps (típico).