- Produto e Serviços
- Accessories
- Probes and Probe Accessories
- N2887A InfiniiMax Soft Touch Pro Probe Adapter
N2887A InfiniiMax Soft Touch Pro Probe Adapter
Easily adapt the Pro Series soft touch logic analyzer to the InfiniiMax I and II Series input connectors
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
HIGHLIGHTS
- Adapta o footprint do analisador lógico sem conector soft touch (36 canais) da série Pro da Keysight aos conectores de entrada do amplificador de ponta de prova das séries InfiniiMax I e II da Keysight
- Suporta os footprints de terminação simples e diferencial soft touch e pinagem de saída da Série Pro
- Até 4 GHz de largura de banda
- Resistência de entrada: 25 kΩ com cada entrada ao terra, 50 kΩ entre entradas
- Vem com 5 módulos de retenção
- Utilize o acessório de correção de desvio N2887-60002 para reduzir o desvio de tempo entre os canais
A Keysight desenvolveu pontas de prova de analisador lógico sem conector, baseadas na tecnologia de sondagem soft touch. Esta sondagem remove o conector, tradicionalmente ligado à placa de destino, e o substitui por um conjunto de pods de ponta de prova. Isto reduz a carga da ponta de prova, eliminando a carga associada ao corpo físico do conector.
A cabeça de ponta de prova InfiniiMax Soft-touch Pro N2887A adapta o footprint soft touch da série Pro aos conectores de entrada GPO do amplificador de ponta de prova InfiniiMax das séries 1130A-1134A e 1168A-69A, permitindo aos usuários a realização de sondagem de alta densidade e de múltiplos canais. Cada adaptador pode suportar os footprints de terminação simples e diferencial soft touch e pinagem de saída.
Consulte o guia de usuário “Pontas de prova sem conectores soft touch da série E5400-Pro da Keysight Technologies” para obter detalhes sobre a série Pro, pinagem de saída de meio canal, dimensões de footprint, áreas para se manter afastado, etc.
Interested in a N2887A?
Featured Resources for N2887A InfiniiMax Soft Touch Pro Probe Adapter
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster