Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2887A Infiniimax Soft touch Pro Probe Head

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Adapta o footprint do analisador lógico sem conector soft touch (36 canais) da série Pro da Keysight aos conectores de entrada do amplificador de ponta de prova das séries InfiniiMax I e II da Keysight
  • Suporta os footprints de terminação simples e diferencial soft touch e pinagem de saída da Série Pro
  • Até 4 GHz de largura de banda
  • Resistência de entrada: 25 kΩ com cada entrada ao terra, 50 kΩ entre entradas
  • Vem com 5 módulos de retenção
  • Utilize o acessório de correção de desvio N2887-60002 para reduzir o desvio de tempo entre os canais
     

Descrição

A Keysight desenvolveu pontas de prova de analisador lógico sem conector, baseadas na tecnologia de sondagem soft touch. Esta sondagem remove o conector, tradicionalmente ligado à placa de destino, e o substitui por um conjunto de pods de ponta de prova. Isto reduz a carga da ponta de prova, eliminando a carga associada ao corpo físico do conector.

A cabeça de ponta de prova InfiniiMax Soft-touch Pro N2887A adapta o footprint soft touch da série Pro aos conectores de entrada GPO do amplificador de ponta de prova InfiniiMax das séries 1130A-1134A e 1168A-69A, permitindo aos usuários a realização de sondagem de alta densidade e de múltiplos canais. Cada adaptador pode suportar os footprints de terminação simples e diferencial soft touch e pinagem de saída.

Consulte o guia de usuário “Pontas de prova sem conectores soft touch da série E5400-Pro da Keysight Technologies” para obter detalhes sobre a série Pro, pinagem de saída de meio canal, dimensões de footprint, áreas para se manter afastado, etc.

O acessório de correção de desvio N2887-60002 para o adaptador soft touch InfiniiMax N2887A e N2888A ajuda a reduzir o desvio de tempo entre cada canal para <15 ps (típico).