Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81250 Módulos ParBERT de 13,5 Gb/s (N4872A, N4873A)

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Faixa de dados: 620 Mb/s a 13,5 Gb/s

Geral

  • Faixa de dados: 620 Mb/s a 13,5 Gb/s
  • Entradas ou saídas diferenciais e desbalanceadas
  • Geração e análise de sequências de palavras pseudoaleatórias (PRWS), PRBS padrão até 2³¹-1 e padrões baseados na memória até 64 Mb

Módulo gerador:

  • Amplitude e resolução da saída: 0,1 Vpp – 1,8 Vpp/5 mV
  • Tempos de transição (20% - 80%): <20 ps
  • Jitter: < 9 ps pp (típico)
  • Largura de banda da modulação de jitter: CC a 1 GHz da linha de atraso

Módulo analisador:

  • Largura de pulso mínima detectável: 25 ps (típica)
  • Margem de fase: 1 UI – 12 ps (típica)
  • Sensibilidade de entrada: 50 mVpp (típica) a 10 Gb/s PRBS 2³¹ - 1 e BER 10¹²
  • Faixas de recuperação de dados do clock: 1,058 – 1,6 GHz; 2,45 – 3,2 GHz e 4,8 – 6,4 GHz

Descrição

Os módulos ParBERT de 13,5 Gb/s da Keysight são ideais para testes de portas de comunicação de alta velocidade, componentes, chips e módulos em uma ampla gama de tecnologias e aplicações na indústria de semicondutores e comunicação.

O módulo gerador de 13,5 Gb/s N4872A e o módulo analisador de 13,5 Gb/s N4873A da Keysight têm largura de um slot VXI e requerem o módulo de clock central E4809A. Os módulos ParBERT de 13,5 Gb/s podem gerar e analisar sinais diferenciais ou desbalanceados com taxas de dados de 620 Mb/s a 13,5 Gb/s.

Os módulos ParBERT de 13,5 Gb/s tornam o ParBERT 81250 da Keysight ideal para as seguintes aplicações:

  • Ethernet 10 Gigabits (10,3 Gb/s e 9,953 Gb/s)
  • Fiber Channel 10 Gigabits (10,51875 Gb/s)
  • Computação de distribuição de dados a 6,25 – 6,4 Gb/s (padrões inclusos: Infiniband, Serial ATA, PCI-Express, Firewire, Rapid I/O, backplanes, barramentos de memória)
  • OC-768/STM-256 (4x10,8 Gb/s)
  • OC-192/STM-64 (1x10,8 Gb/s e 16x675 Mb/s)
  • Diversos dispositivos seriais OC-192 na produção ao mesmo tempo

 

 

  • Geração de sequências de palavras pseudoaleatórias (PRWS), padrões baseados na memória e PRBS padrão até 2³¹-1
  • Análise de taxas de erros de bits com dados definidos pelo usuário, PRBS ou dados mistos de portas paralelas
  • Geração e análise de sinais diferenciais ou desbalanceados com taxas de dados de 620 Mb/s a 13,5 Gb/s

Módulo gerador:

  • Faixa de dados: 620 Mb/s a 13,5 Gb/s
  • Amplitude e resolução da saída: 0,1 Vpp – 1,8 Vpp/5 mV
  • Tempos de transição (20% - 80%): <20 ps
  • Jitter: < 9 ps pp (típico)
  • Largura de banda da modulação de jitter: CC a 1 GHz
  • Entrada de clock externo: 620 MHz – 13,5 GHz
  • Ajuste do ponto de cruzamento: 20% - 80%

Módulo analisador:

  • Faixa de dados: 620 Mb/s a 13,5 Gb/s
  • Largura de pulso mínima detectável: 25 ps (típica)
  • Margem de fase: 1 UI - 12 ps (típica)
  • Sensibilidade de entrada: 50 mVpp (típica) a 10 Gb/s PRBS 2³¹ - 1 e BER 10¹²
  • Entrada de clock externo: 620 MHz – 13,5 GHz
  • Faixas de recuperação de dados do clock: 1,058 – 1,6 GHz; 2,45 – 3,2 GHz e 4,8 – 6,4 GHz