Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

53210A RF Counter, 350 MHz, 10 digit/s, LAN, USB,GPIB

  • 53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
  • 53210A-115 Add Channel 2 - 15 GHz CW
  • 53210A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency Range: 300 MHz – 15 GHz
  • Connector: Front panel precision Type-N (f). Option 203 moves the input connector to a rear panel SMA (f)
  • Input Impedance: 50 Ω ± 1.5% (SWR < 2.5)
  • Input Coupling: AC
  • Amplitude Range: autoranged to +15 dBm max. (1.25 Vrms)
  • Sensitivity:
    0.3 GHz – 2 GHz: -23 dBm
    2 GHz – 13 GHz: -26 dBm
    13 GHz – 15 GHz: -21 dBm
  • Maximum Input Damage Level: > +27 dBm (5 Vrms)
     

Descrição

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

The Keysight 53210A single channel, 350 MHz RF frequency counter can be expanded by adding a second, optional 15 GHz microwave channel (Option 115).