Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

53230A Universal Counter/Timer, 350MHz,12 digits/s, 20ps, LAN, USB,GPIB

  • 53230A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • 53230A-202 Channel 3 input front - Type-N
  • 53230A-106 Add Channel 3 - 6 GHz CW
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency Range: 100 MHz – 6 GHz
  • Connector: Front panel precision Type-N (f). Option 203 moves the input connector to a rear panel SMA (f)
  • Input Impedance: 50 Ω ± 1.5% (SWR < 2.5)
  • Input Coupling: AC
  • Amplitude Range: autoranged to +19 dBm max. (2 Vrms)
  • Sensitivity: -27 dBm (10 mVrms)
  • Maximum Input Damage Level: > +27 dBm (5 Vrms)

Descrição

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

The Keysight 53230A (or 53220A) double-channel, 350 MHz RF frequency counter can be expanded by adding a third, optional 6 GHz microwave channel (Option 106).