Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

53210A RF Counter, 350 MHz, 10 digit/s, LAN, USB,GPIB

  • 53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
  • 53210A-106 Add Channel 2 - 6 GHz CW
  • 53210A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

53210A-106
Add Channel 2 - 6 GHz CW 

Add Channel 2 - 6 GHz CW

53210A-106
The 53210A-106 adds a second 6 GHz channel (Option 106).
53210A-010 Ultra High-stability OCXO Timebase
53210A-115
Add Channel 2 - 15 GHz CW 

Add Channel 2 - 15 GHz CW

53210A-115
The 53210A-115 adds a second 15 GHz channel(Option 115).
53210A-201 Add rear panel parallel input for Ch 1
53210A-202 Channel 2 input - front Type-N
53210A-203 Move Channel 2 input to rear panel - SMA
53210A-300 Internal lithium ion battery/charger for unstable AC power or timebase stability
53210A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
53210A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53210A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
53210A-PLG Continental European power cord - Only For EU DISTR W MULT PWR Cord Standards

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 53210A 350 MHz RF Frequency Counter 53210A Frequencímetro de RF de 350 MHz, 10 dígitos/s 

    53210A Frequencímetro de RF de 350 MHz, 10 dígitos/s

    O frequencímetro de RF com canal único e 350 MHz 53210A é otimizado para prover de modo rápido medições precisas de frequência, com uma interface de uso simplificada. Um canal opcional de RF pode ser adicionado para medir 6 ou 15 GHz.

  • 53220A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer 53220A Frequencímetro/temporizador universal de 350 MHz 53220A, 12 dígitos/s, 100 ps 

    53220A Frequencímetro/temporizador universal de 350 MHz 53220A, 12 dígitos/s, 100 ps

    O frequencímetro/temporizador universal de 350 MHz 53220A é um instrumento com dois canais e habilidade de medir frequência, proporção de frequência, intervalo de tempo e de largura de pulso.