Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9187A PXI Digital IO: 32 inputs, 32 outputs, 0.3V to 50V

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9187A PXI Digital IO: 32-ch, 0.3 to 50V

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • M9187A-CD1 Software and Product Information on CD

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Y1181A PXI Connector Block: 78 Pin, Shielded, Female DSub
Y1187A PXI Connector Cable: 78 Pin, Male to Female, 1Meter
Y1188A PXI Connector Cable: 78 Pin, Male to Female, 2Meter

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • Easy connection from instruments to the PC
    • Compatible with most instruments that use GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe, and USB interfaces
    • Enables instrument communication for a variety of application development environments

Soluções e Produtos Relacionados

  • 34950A 64-bit Digital I/O with Memory and Counter for 34980A 34950A E/S digitais com memória e contador de 64 bits para 34980A 

    34950A E/S digitais com memória e contador de 64 bits para 34980A

    • E/s digitais bidirecionais com 64 bits e polaridade programável
    • Protocoles de handshaking
    • Fonte/dreno de corrente de até 24 mA
    • Memória de padrões
    • 2 canais contadores/totalizadores de 10 MHz


     

  • 34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34980A Unidade multifuncional de comutação e medição 

    34980A Unidade multifuncional de comutação e medição

    Mainframe modular com 8 slots, DMM integrado e 21 módulos plug-in de comutação de 50 GHz, E/S digital, conversor D/A, contador, totalizador.

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe Cable Interface 

    M9021A PCIe Cable Interface

    M9021A is used with the M9018A PXIe Chassis and provides a Gen 2, x8 PCIe cable link to an external system controller.

  • M9130A M9130A PXI SPDT Switch: 26-ch, 2A, Armature Relays 

    M9130A PXI SPDT Switch: 26-ch, 2A, Armature Relays

    A 26-channel SPDT general purpose switch with durable armature switches.

  • M9132A M9132A PXI SPST Switch: 50-ch, 100Vrms/1A, Reed Relays 

    M9132A PXI SPST Switch: 50-ch, 100Vrms/1A, Reed Relays

    A 50-channel SPST general purpose switch with high-speed, long-life reed relays.

  • M9135A M9135A PXI SPST Power Relay: 20-ch, 5A, 300W 

    M9135A PXI SPST Power Relay: 20-ch, 5A, 300W

    A 20-channel SPST high-power switch with 5A, 300W/armature switches.

  • M9133A M9133A PXI SPST Switch: 100-ch, 100Vrms/1A, Reed Relays 

    M9133A PXI SPST Switch: 100-ch, 100Vrms/1A, Reed Relays

    A high-density 100-channel SPST general purpose switch with high-speed, long-life reed relays.

  • M9131A M9131A PXI SPDT Switch: 64-ch, 100 Vrms / 1A, Reed Relays 

    M9131A PXI SPDT Switch: 64-ch, 100 Vrms / 1A, Reed Relays

    A 64-channel SPDT general purpose switch with durable high-speed, long life reed relays.

Tecnologias e Mercados Relacionados