Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9102A PXI High Density Multiplexer: 128-ch, 1-wire, 100VDC/1A, Reed Relays

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Y1182A PXI Connector Block: 200 Pin, Shielded, Male
Y1189A PXI Connector Cable: 200 Pin, Male to Female, 1Meter
Y1190A PXI Connector Cable: 200 Pin, Male to Female, 2Meter

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • Easy connection from instruments to the PC
    • Compatible with most instruments that use GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe, and USB interfaces
    • Enables instrument communication for a variety of application development environments

Soluções e Produtos Relacionados

  • 34921A 40-Channel Armature Multiplexer for 34980A 34921A Multiplexador com armadura de 40 canais, para 34980A 

    34921A Multiplexador com armadura de 40 canais, para 34980A

    • 40 canais a 2 fios
    • Comutação de 300 V, 1 A; corrente nominal de 2 A
    • Varredura de 100 canais/s
    • Junção de referência do termopar integrada
    • 4 canais de corrente
       

  • 34925A 40/80 Channel Optically Isolated FET Multiplexer for 34980A 34925A Multiplexador FET com 40/80 canais com isolamento óptico, para 34980A 

    34925A Multiplexador FET com 40/80 canais com isolamento óptico, para 34980A

    • 40 canais a 2 fios ou 80 com fio simples
    • Relés FET de alta velocidade com isolamento óptico, com contador de relés
    • Comutação de ±80 Vpico, 20 mA
    • Varredura de 1000 canais/s
    • Combine configurações a 2 e 4 fios



     

  • 34923A 40/80 Channel Reed Multiplexer for 34980A 34923A Multiplexador com relés reed com 40/80 canais para 34980A 

    34923A Multiplexador com relés reed com 40/80 canais para 34980A

    • 40 canais a 2 fios ou 80 com fio simples
    • Comutação de ±150 Vpico, 0,5 A; corrente nominal de 1,5 A
    • Varredura de 500 canais/s
    • Combine configurações a 2 e 4 fios
    • Relés reed de alta velocidade com contador de relés
       

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34924A Multiplexador com relés reed com 70 canais, para 34980A 

    34924A Multiplexador com relés reed com 70 canais, para 34980A

    • 70 canais a 2 fios
    • Comutação de ±150 Vpico, 0,5 A; corrente nominal de 1,5 A
    • Varredura de 500 canais/s
    • Combine configurações a 2 e 4 fios
    • Relés reed de alta velocidade com contador de relés
       

  • 34922A 70-Channel Armature Multiplexer for 34980A 34922A Multiplexador com armadura de 70 canais para 34980A 

    34922A Multiplexador com armadura de 70 canais para 34980A

    • 70 canais a 2 fios
    • 300V, chave 1A, carregador de corrente 2A
    • Varredura de 100 canais/s
    • Combine configurações a 2 e 4 fios
       

  • 34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34980A Unidade multifuncional de comutação e medição 

    34980A Unidade multifuncional de comutação e medição

    Mainframe modular com 8 slots, DMM integrado e 21 módulos plug-in de comutação de 50 GHz, E/S digital, conversor D/A, contador, totalizador.

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe Cable Interface 

    M9021A PCIe Cable Interface

    M9021A is used with the M9018A PXIe Chassis and provides a Gen 2, x8 PCIe cable link to an external system controller.

  • M9128A M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω 

    M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω

    Route multiple signals up to 300 MHz in a single instance, allowing any combination of channel closures.

  • M9121A M9121A PXI High-Density Matrix Switch: 4x64, 2-Wire, 100Vrms/0.5A, Reed Relays 

    M9121A PXI High-Density Matrix Switch: 4x64, 2-Wire, 100Vrms/0.5A, Reed Relays

    Connect multiple points in a single instance with this high density 256 2-wire full cross-points switch matrix with 1msec switches.

  • M9120A M9120A PXI Matrix Switch: 4x32, 2-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays 

    M9120A PXI Matrix Switch: 4x32, 2-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays

    Connect multiple points in a single instance with this 128 2-wire full cross-points switch matrix with 3ms switches.

  • M9103A M9103A PXI High Density Multiplexer: 99-ch, 2-Wire, 100Vrms/1A, Armature Relays 

    M9103A PXI High Density Multiplexer: 99-ch, 2-Wire, 100Vrms/1A, Armature Relays

    A high-density, 99-channel, 2-wire multiplexer with 4.5 msec switches for routing many higher power channels to a single point.

  • M9122A M9122A PXI Matrix Switch: 8x32, 1-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays 

    M9122A PXI Matrix Switch: 8x32, 1-Wire, 100Vrms/2A, Armature Relays

    Connect multiple points in a single instance with this high density 256 1-wire full cross-points switch matrix with 3 ms switches.

  • M9101A M9101A PXI High-Density Multiplexer: 64-ch, 2-Wire, 100Vrms/1A, Reed Relays 

    M9101A PXI High-Density Multiplexer: 64-ch, 2-Wire, 100Vrms/1A, Reed Relays

    A 64-channel, 2-wire multiplexer with 500 usec switches for high speed signal routing of many different channels to a single point.

Tecnologias e Mercados Relacionados