Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

M9148A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 50 ohm

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • Easy connection from instruments to the PC
    • Compatible with most instruments that use GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe, and USB interfaces
    • Enables instrument communication for a variety of application development environments

Soluções e Produtos Relacionados

  • 34941A Quad 1x4 50 Ohm 3 GHz Multiplexer Module for 34980A 34941A Multiplexador quádruplo 1x4, 50 Ω, 3 GHz para 34980A 

    34941A Multiplexador quádruplo 1x4, 50 Ω, 3 GHz para 34980A

    • CC a 3 GHz, 50 Ω
    • Comutação de 30 V, 0,5 A, 10 W
    • Alto isolamento, baixa ROE
    • Conectores SMA

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34942A Multiplexador quádruplo 1x4, 75 Ω, 1,5 GHz para 34980A 

    34942A Multiplexador quádruplo 1x4, 75 Ω, 1,5 GHz para 34980A

    • CC a 1,5 GHz, 75 Ω
    • Comutação de 30 V, 0,5 A, 10 W
    • Alto isolamento, baixa ROE
    • Miniconectores SMB de 75 Ω
       

  • 34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34980A Unidade multifuncional de comutação e medição 

    34980A Unidade multifuncional de comutação e medição

    Mainframe modular com 8 slots, DMM integrado e 21 módulos plug-in de comutação de 50 GHz, E/S digital, conversor D/A, contador, totalizador.

  • M9150A PXI RF Multiplexer M9150A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Dual 1x4, 75 Ω [Descontinuado] 

    M9150A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Dual 1x4, 75 Ω [Descontinuado]

    Route signals up to 3 GHz through any of two independent 1x4 RF switch multiplexers.

  • M9151A PXI High-Density RF Multiplexer M9151A PXI High-Density RF Multiplexer: 3GHz, Quad 1x4, 75 Ω [Descontinuado] 

    M9151A PXI High-Density RF Multiplexer: 3GHz, Quad 1x4, 75 Ω [Descontinuado]

    Route signals up to 3 GHz through any of four 1x4 RF switch multiplexers.

  • M9152A PXI RF Multiplexer M9152A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 75 Ω [Descontinuado] 

    M9152A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 75 Ω [Descontinuado]

    Route signals up to 3 GHz through a 1x8 RF switch multiplexer in a single PXI module.

  • M9153A PXI High-Density RF Multiplexer M9153A PXI High-Density RF Multiplexer: 3GHz, 1x16, 75 Ω [Descontinuado] 

    M9153A PXI High-Density RF Multiplexer: 3GHz, 1x16, 75 Ω [Descontinuado]

    Route signals up to 3 GHz through a 1x16 RF switch multiplexer in a single PXI module.

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIe Cable Interface 

    M9021A PCIe Cable Interface

    M9021A is used with the M9018A PXIe Chassis and provides a Gen 2, x8 PCIe cable link to an external system controller.

  • M9128A M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω 

    M9128A PXI RF Matrix Switch: 300 MHz, 8x12, 50 Ω

    Route multiple signals up to 300 MHz in a single instance, allowing any combination of channel closures.

  • M9147A PXI RF Multiplexer M9147A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Quad 1x4, 50 Ω, Terminated Common 

    M9147A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Quad 1x4, 50 Ω, Terminated Common

    Route signals up to 3 GHz through any of four 1x4 RF switch multiplexers in a single PXI module.

  • M9149A PXI High-Density RF Multiplexer M9149A PXI High-Density RF Multiplexer: 3GHz, 1x16, 50 Ω 

    M9149A PXI High-Density RF Multiplexer: 3GHz, 1x16, 50 Ω

    Route signals up to 3 GHz through a 1x16 RF switch multiplexer in a single PXI module.

  • M9146A PXI RF Multiplexer M9146A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Dual 1x4, 50 Ω, Terminated 

    M9146A PXI RF Multiplexer: 3GHz, Dual 1x4, 50 Ω, Terminated

    Route signals up to 3 GHz through any of two 1x4 RF switch multiplexers in a single PXI module.