Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe de 12 bits [Descontinuado] 

    M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe de 12 bits [Descontinuado]

    M9703A Digitalizador de alta velocidade AXIe: 8 canais com taxa de amostragem até 1,6 Gsa/s ou até 3,2 Gsa/s, se intercalados; faixa de frequência de entrada de CC a 2 GHz e um potente conversor digital para baixo (DDC) opcional.

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch 

    M9709A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 8-bit, 1 GS/s, 32-ch

    • 32 channels, up to 1 GS/s sampling rate
    • DC to 500 MHz input frequency range
    • Multi-module processing synchronization

  • M9703A AXIe 12-bit High-Speed Digitizer M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing 

    M9703B AXIe High-Speed Digitizer/ Wideband Digital Receiver,12-bit, 3.2 GS/s, 8-ch, FPGA Signal Processing

    • 8 channels, 12-bit resolution, up to 3.2 GS/s when interleaved
    • DC to 2 GHz input frequency range
    • Up to 16 GB on-board memory
    • Suitable for multichannel applications in advanced research and hydrodynamics experiments