Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9079A-1FP TD-SCDMA Measurement Application, Fixed Perpetual License

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Downlink and uplink

  • Fully-3GPP, standard-based power measurements and modulation analysis(QPSK) with pass/fail test indicator
  • Compatible with PSA TD-SCDMA Options 211 and 212 measurement personalities
    Transmit power, PvT, ACP, multi-carrier power, spurious emissions, SEM, occupied BW, and CCDF
  • Provides in-depth modulation measurements on composite EVM, QPSK EVM, code domain power, code domain error, and more

Other features

  • License key upgradable
  • Transportable license available (Option 1TP)
  • SCPI remote user interface
     

Descrição

Option 1FP allows the TD-SCDMA application to run in the analyzer.