Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1010AT-300 Software de análise avançada de amplitude/RIN/fator Q para PC

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

A análise de amplitude separa as deficiências do nível lógico UM e ZERO em:

  • Interferência total (TI) – probabilidade de BER ajustável pelo usuário
  • Ruído aleatório (RN)
  • Interferência determinística (DI), que é separada em interferência periódica (PI) e interferência intersimbólica (ISI)

Ruído de intensidade relativa (RIN e RIN OMA):

  • Medição de transceptor óptico, utilizando qualquer módulo óptico do DCA
  • Ruído de amplitude relativo à média do nível de potência óptica
  • Mede o nível 1 RIN e RIN OMA do IEEE 802.3ae

Combinando jitter, resultados de amplitude e fator Q:

  • Chão de BER – relata o melhor BER que pode ser atingido pelo sinal
  • Limite de BER – o domínio em que ocorre o pior caso de fechamento do olho (jitter ou amplitude)
  • Abertura de olho pelo BER especificado pelo usuário
  • Cálculos de fator Q incluem razão do olho vertical relativo ao ruído aleatório do sinal

N1010A-300 fornece:

  • Licença travada de um nó para uso em seu PC
  • Recursos de análise de amplitude para qualquer número de 86100C ou 86100D, quando conectado via LAN
  • Recursos de análise de amplitude em formas de onda salvas ou sinais simulados, no modo offline

Descrição

Os osciloscópios de banda larga DCA-J 86100C e DCA-X 86100D oferecem uma versão integrada da opção 300, software de análise avançada de amplitude/RIN/fator Q. Entretanto, a opção 300 também está disponível como uma opção para a aplicação FlexDCA N1010A, que roda em um PC e está inclusa sem custo na compra do software de análise de jitter aprimorada N1010A-200.

Porque você iria querer instalar uma licença do N1010A-300 em seu PC?

  1. Utilize a opção 300 com múltiplos mainframes 86100C e 86100D.
    Uma única licença da opção 300 pode ser utilizada com qualquer número de 86100C ou 86100D, quando conectado ao instrumento via uma conexão LAN
  2. Operação offline
    Quando desconectado de um instrumento, continue utilizando a opção 300 do N1010A em seu PC para analisar as formas de onda salvas ou simuladas.

Complemente o analisador de jitter mais preciso da indústria com a análise de amplitude – tudo com o toque de UM botão.

Para determinar eficientemente as causas de qualquer tipo de degradação de sinal no domínio da amplitude, você primeiramente deve determinar se o problema é devido às fontes aleatórias ou determinísticas. Para realizar esta tarefa, a opção 300 utiliza as técnicas de análise usadas no domínio do tempo (análise de jitter) e as extende ao domínio da amplitude. O resultado é uma visualização aprofundada sobre as deficiências relacionadas aos níveis de sinal, seja na lógica de uns ou na lógica de zeros, desviando de suas posições ideais.

O DCA-X 86100D funciona essencialmente da mesma maneira para análise de interferência, como funciona para análise de jitter. As técnicas de trigger avançadas permitem que cada bit seja examinado para determinar os efeitos correlacionados, assim como a realização de múltiplas medições em bits individuais para determinar efeitos não correlacionados. A análise no domínio da frequência através de FFT é utilizada para extrair componentes aleatórios. As técnicas de modelamento Dual-Dirac também são carregadas do domínio de jitter e utilizadas no domínio de interferência.

O isolamento das contribuições de ruído aleatório do nível lógico UM também permite que o DCA meça, rapidamente e precisamente, os parâmetros de transceptores ópticos, tais como ruído de intensidade relativa (RIN) e RIN OMA do IEEE 802.3ae.

Quando conectado ao instrumento, o N1010A-300 requer que o mainframe esteja equipado com o trigger aprimorado (86100C-001 ou 86100D-ETR) e a opção 200 de análise de jitter aprimorada (N1010A-200 ou 86100C/D-200). Quando desconectado do instrumento, o N1010A-300 requer o N1010A-200.