Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Downlink and uplink

  • Auto-detection and analysis of W-CDMA channels and signals
  • EVM, peak code domain error, frequency error, code domain power plus more
  • Channel power, single and multi-carrier ACP, SEM, spurious emissions, CCDF plus more
  • Compressed mode synchronization and analysis

Downlink

  • Preset for test models 1 through 4
  • STTD diversity antenna analysis; time alignment error in Tx diversity measurement result
  • Multiple synchronization methods including CPICH, SCH, symbol based, antenna-2 CPICH in STTD, SCH Antenna-1 or 2 in TSTD

Uplink

  • Power control and UE phase discontinuity measurements
  • PRACH power and slot power measurements
  • Multiple synchronization methods including PRACH message and DPCCH

Other features

  • License key upgradable
  • Transportable license available (Option 1TP)
  • SCPI remote user interface

Descrição

Option 1FP adds W-CDMA capability to the W9073A measurement application.