Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Z2090B-031 RF Signal Analysis System

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Four Channel 26.5GHz Frequency Capability
  • 1.5 GHz BW on all Channels
  • Coherent Measurement Capability
  • 4 Channel Signal Recording
  • Time/Frequency/Modulation
  • Additional measurements can be added

Descrição

The Z2090B-031 Four Channel Signal Analyzer provides signal analysis capability on up to four simultaneous signals up to a 1.5 GHz bandwidth. The FSCA solution leverages the extremely capable 89601A VSA software to provide high frequency (up to 26.5 GHz) measurements with high measurement bandwidth (up to 1.5 GHz)

The Signal Analyzer Test System is a platform product with basic capability. It is designed to allow Keysight’s AD Systems team to modify it for specific customer applications if required.