Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5477A Adaptador de osciloscópio de amostragem

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5477A Sampling scope adapter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

86100D
Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 

Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe

86100D
  • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
  • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
  • The industry standard for analysis of optical communication signals
  • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements
86100D-9FP
PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

86100D-9FP
  • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
  • Electrical and optical signals
  • Eye width, eye height, eye skew
  • Level amplitude, level noise, level skew
  • Linearity measurements and more
     

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • 86100C Infiniium DCA-J Wide Sampling Oscilloscope 86100C Infiniium DCA-J Wideband Oscilloscope Mainframe [Obsoleto] 

    86100C Infiniium DCA-J Wideband Oscilloscope Mainframe [Obsoleto]

    • DC to 80 GHz sampling oscilloscopes
    • Modular platform allows optical, electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements
    • Replaced by 86100D sampling oscilloscopes
       

  • N5442A N5442A Adaptador BNC de precisão N5442A 

    N5442A Adaptador BNC de precisão N5442A

    O adaptador BNC de precisão de 50 Ω N5442A permite que você utilize sua ponta de prova ativa InfiniiMax existente com o osciloscópio Infiniium da série 90000X.

  • N5441A N5441A Cabeça de ponta de prova soldada InfiniiMax III N5441A [Descontinuado] 

    N5441A Cabeça de ponta de prova soldada InfiniiMax III N5441A [Descontinuado]

    A cabeça de ponta de prova soldada InfiniiMax III N5441A é uma conexão econômica e semi-permanente que fornece até 16 GHz de largura de banda de sistema.

  • N2803A N2803A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 30 GHz 

    N2803A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 30 GHz

    O sistema de sondagem InfiniiMax III oferece a você o maior desempenho disponível para medição de sinais diferenciais e de terminação simples, com soluções de conectividade flexíveis para os atuais placas de circuito e CIs de alta densidade.

  • N2802A N2802A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 25 GHz 

    N2802A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 25 GHz

    O sistema de sondagem InfiniiMax III oferece a você o maior desempenho disponível para medição de sinais diferenciais e de terminação simples, com soluções de conectividade flexíveis para os atuais placas de circuito e CIs de alta densidade.

  • N2801A N2801A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 20 GHz 

    N2801A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 20 GHz

    O sistema de sondagem InfiniiMax III oferece a você o maior desempenho disponível para medição de sinais diferenciais e de terminação simples, com soluções de conectividade flexíveis para os atuais placas de circuito e CIs de alta densidade.

  • N5449A N5449A Adaptador de alta impedância N5449A 

    N5449A Adaptador de alta impedância N5449A

    O adaptador de alta impedância N5449A permite a conexão de pontas de prova que requerem entrada de alta impedância aos osciloscópios Infiniium da série 90000X.

  • N5443A N5443A Acessório de verificação de desempenho e correção de desvio N5443A para sistema de sondagem InfiniiM 

    N5443A Acessório de verificação de desempenho e correção de desvio N5443A para sistema de sondagem InfiniiM

    O acessório de verificação de desempenho e correção de desvio N5443A é necessário para calibrar e verificar o desempenho da ponta de prova InfiniiMax III.

  • N5439A N5439A Cabeça de ponta de prova ZIF InfiniiMax III 

    N5439A Cabeça de ponta de prova ZIF InfiniiMax III

    A cabeça de ponta de prova ZIF InfiniiMax III N5439A fornece 28 GHz de largura de banda em uma ponta econômica e substituível.

  • N5477A N5477A Adaptador de osciloscópio de amostragem 

    N5477A Adaptador de osciloscópio de amostragem

    O adaptador de osciloscópio de amostragem N5477A faz com que o sistema de sondagem InfiniiMax III fique completamente compatível com a família de osciloscópio de amostragem Infiniium DCA 86100

  • Agilent 86108A Precision Waveform Analyzer 86108A Precision Waveform Analyzer [Obsoleto] 

    86108A Precision Waveform Analyzer [Obsoleto]

    The 86108A has a bandwidth in excess of 33 GHz, channel noise of less than 300 uV, and residual jitter at an astounding level of under 100 femtoseconds (60 fs typical). Integrated clock recovery provides a single connection 'triggerless' measurement.

  • N5445A N5445A InfiniiMax III browser head 

    N5445A InfiniiMax III browser head

    The N5445A InfiniiMax III browser (30 GHz) is the best choice for general-purpose trouble shooting of differential signals with z-axis compliance and variable spacing from 20 mil – 125 mil.

  • N5444A N5444A Cabeça de ponta de prova InfiniiMax III 2,92 mm/3,5 mm/SMA N5444A 

    N5444A Cabeça de ponta de prova InfiniiMax III 2,92 mm/3,5 mm/SMA N5444A

    A cabeça de ponta de prova InfiniiMax III 2,92 mm/3,5 mm/SMA N5444A permite a conexão de dois cabos de 2,92 mm, 3,5 mm ou SMA para realização de medição diferencial em um único canal de osciloscópio.

  • N2800A N2800A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 16 GHz [Descontinuado] 

    N2800A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 16 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax III oferece a você o maior desempenho disponível para medição de sinais diferenciais e de terminação simples, com soluções de conectividade flexíveis para os atuais placas de circuito e CIs de alta densidade.

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • no image available 54754A Differential & Single-ended TDR/TDT Module 

    54754A Differential & Single-ended TDR/TDT Module

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes
       

  • no image available 86108B Precision Waveform Analyzer 

    86108B Precision Waveform Analyzer

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!

  • no image available 86112A 20 GHz Dual Channel Electrical Module [Descontinuado] 

    86112A 20 GHz Dual Channel Electrical Module [Descontinuado]

    • Two 20-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes
       

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 

    86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements