Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N2801A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 20 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N2801A Probe Amplifier, InfiniiMax III 20 GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Largura de banda:

  • 20 GHz
  • Tr = 27,1 ps

Faixa:

  • Razão de atenuação CC: 6:1 (3:1 com ponta ZIF de 200 Ω)
  • Faixa de tensão da entrada: 1,6 Vpp (0,8 Vpp com ponta ZIF de 200 Ω)
  • Faixa de modo comum da entrada: ±12 V de CC a 250 Hz, ±2,5 V a >250 Hz (±6 V de CC a 250 Hz, ±1,25 V a >250 Hz com ponta ZIF de 200 Ω)
  • Faixa de offset: ±16 V quando sondando sinal de terminação simples

Impedância de entrada:

  • Resistência de entrada CC: R diferencial = 100 kΩ ±2%, R terminação simples = 50 kΩ ±2%
  • Resistência de entrada @ >10 kHz : R diferencial = 1 kΩ, R terminação simples = 500 Ω
  • Capacitância de entrada: C diferencial = 32 fF, C terminação simples = 48 fF (com cabeça de ponta de prova ZIF)

Conectividade:

Descrição

O sistema de sondagem InfiniiMax III oferece a maior largura de banda e carga muito baixa, permitindo um nível completamente novo de fidelidade e precisão do sinal. Estão disponíveis quatro diferentes amplificadores de pontas de prova InfiniiMax III, variando entre 16 GHz e 30 GHz, para casar sua solução de sondagem aos requisitos de desempenho e orçamento. Um processo CI de InP (fosfeto de índio) de 200 GHz fT proprietário, em conjunto com vias de terra na parte traseira e tecnologia de película espessa, são utilizados no sistema de sondagem InfiniiMax III para acomodar suas necessidades de desempenho mais altas e são incomparáveis a qualquer outro produto no mercado.

Principais recursos

  • 20 GHz total, até a extremidade da ponta de prova
  • Menor ruído de sistema de osciloscópio e ponta de prova da indústria
  • Maior fidelidade e precisão da indústria, devido a alta largura de banda e carga muito baixa
  • Amplificadores de ponta de prova carregados com parâmetros s medidos, para uma correção de resposta mais precisa
  • Largura de banda da ponta de prova atualizável
  • Variedade de cabeças de ponta de prova para diferentes modelos de uso, garantindo máxima usabilidade