Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5445A InfiniiMax III browser head

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5445A InfiniiMax III Browser Probe Head

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • N5442A N5442A Adaptador BNC de precisão N5442A 

    N5442A Adaptador BNC de precisão N5442A

    O adaptador BNC de precisão de 50 Ω N5442A permite que você utilize sua ponta de prova ativa InfiniiMax existente com o osciloscópio Infiniium da série 90000X.

  • N5441A N5441A Cabeça de ponta de prova soldada InfiniiMax III N5441A [Descontinuado] 

    N5441A Cabeça de ponta de prova soldada InfiniiMax III N5441A [Descontinuado]

    A cabeça de ponta de prova soldada InfiniiMax III N5441A é uma conexão econômica e semi-permanente que fornece até 16 GHz de largura de banda de sistema.

  • N2803A N2803A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 30 GHz 

    N2803A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 30 GHz

    O sistema de sondagem InfiniiMax III oferece a você o maior desempenho disponível para medição de sinais diferenciais e de terminação simples, com soluções de conectividade flexíveis para os atuais placas de circuito e CIs de alta densidade.

  • N2802A N2802A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 25 GHz 

    N2802A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 25 GHz

    O sistema de sondagem InfiniiMax III oferece a você o maior desempenho disponível para medição de sinais diferenciais e de terminação simples, com soluções de conectividade flexíveis para os atuais placas de circuito e CIs de alta densidade.

  • N2801A N2801A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 20 GHz 

    N2801A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 20 GHz

    O sistema de sondagem InfiniiMax III oferece a você o maior desempenho disponível para medição de sinais diferenciais e de terminação simples, com soluções de conectividade flexíveis para os atuais placas de circuito e CIs de alta densidade.

  • N5449A N5449A Adaptador de alta impedância N5449A 

    N5449A Adaptador de alta impedância N5449A

    O adaptador de alta impedância N5449A permite a conexão de pontas de prova que requerem entrada de alta impedância aos osciloscópios Infiniium da série 90000X.

  • N5443A N5443A Acessório de verificação de desempenho e correção de desvio N5443A para sistema de sondagem InfiniiM 

    N5443A Acessório de verificação de desempenho e correção de desvio N5443A para sistema de sondagem InfiniiM

    O acessório de verificação de desempenho e correção de desvio N5443A é necessário para calibrar e verificar o desempenho da ponta de prova InfiniiMax III.

  • N5439A N5439A Cabeça de ponta de prova ZIF InfiniiMax III 

    N5439A Cabeça de ponta de prova ZIF InfiniiMax III

    A cabeça de ponta de prova ZIF InfiniiMax III N5439A fornece 28 GHz de largura de banda em uma ponta econômica e substituível.

  • N5477A N5477A Adaptador de osciloscópio de amostragem 

    N5477A Adaptador de osciloscópio de amostragem

    O adaptador de osciloscópio de amostragem N5477A faz com que o sistema de sondagem InfiniiMax III fique completamente compatível com a família de osciloscópio de amostragem Infiniium DCA 86100

  • N5444A N5444A Cabeça de ponta de prova InfiniiMax III 2,92 mm/3,5 mm/SMA N5444A 

    N5444A Cabeça de ponta de prova InfiniiMax III 2,92 mm/3,5 mm/SMA N5444A

    A cabeça de ponta de prova InfiniiMax III 2,92 mm/3,5 mm/SMA N5444A permite a conexão de dois cabos de 2,92 mm, 3,5 mm ou SMA para realização de medição diferencial em um único canal de osciloscópio.

  • N2800A N2800A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 16 GHz [Descontinuado] 

    N2800A Amplificador de ponta de prova da série InfiniiMax III de 16 GHz [Descontinuado]

    O sistema de sondagem InfiniiMax III oferece a você o maior desempenho disponível para medição de sinais diferenciais e de terminação simples, com soluções de conectividade flexíveis para os atuais placas de circuito e CIs de alta densidade.