Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5445A InfiniiMax III Browser Probe Head

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Bandwidth:

  • 30 GHz (typical)
  • 28 GHz (warranted)
  • Tr = 16.2 psec (10%-90%, probe only with N2803A)

Connectivity:

  • Z-axis compliance
  • Variable span of leads from 20 mil – 125 mil (0.5 mm – 3.1 mm) controlled easily by a thumb wheel on the probe
  • Integrated LED lighting at the tip illuminates the probe area for better visibility

Descrição

The N5445A InfiniiMax III browser (30 GHz) is the best choice for general-purpose trouble shooting of differential signals with z-axis compliance and variable spacing from 20 mil – 125 mil. The span between the signal tips is easily adjusted with a thumb wheel on the browser. Integrated LED lighting at the tip illuminates the probing area of interest for better visibility. Compatible with all InfiniiMax III probe amplifiers.