Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5449A Adaptador de alta impedância N5449A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5449A High Impedance Adapter for Infiniium Oscilloscopes (SMA to BNC)

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Entrada: AutoProbe I de 1 MΩ
  • Saída: AutoProbe II de 50 Ω

Descrição

O adaptador de alta impedância N5449A permite a conexão de pontas de prova que requerem entrada de alta impedância aos osciloscópios Infiniium da série 90000X. O adaptador permite que você utilize uma ponta de prova passiva de alta impedância, ponta de prova de corrente CA/CC 1147A ou ponta de prova diferencial de alta tensão N2790A com o osciloscópio Infiniium da série 90000X. O adaptador vem com uma ponta de prova passiva 10:1 e 500 MHz N2873A.