Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5441A Cabeça de ponta de prova soldada InfiniiMax III N5441A

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Largura de banda

  • 16 GHz (típica)
  • Tr = 34,8 ps (10%-90%, apenas com ponta de prova N2803A)


Impedância de entrada

  • C diferencial = 85 fF, C terminação simples = 125 fF
  • R CC diferencial = 100 kΩ, R terminação simples = 50 kΩ
  • R de entrada >10 kHz : R diferencial = 1 kΩ, R terminação simples = 500 Ω


Faixa de tensão de entrada

  • 1,6 Vpp. ±0,8 V(HD2&3, <-38dB), 2,5 Vpp, ±1,25 V (HD2&3 <-34dB) (com ponta ZIF de 450 Ω N5440A)*
  • 0,8 Vpp. ±0,4 V(HD2&3, <-38dB), 1,6 Vpp, ±0,8 V (HD2&3 <-34dB) (com ponta ZIF de 200 Ω N5447A)*


Nota: HD (distorção harmônica) <-38 dB é padrão; < -34dB mais ampla faixa de entrada com leve aumento da distorção
 

Descrição

A cabeça de ponta de prova soldada InfiniiMax III N5441A é uma conexão econômica e semi-permanente que fornece até 16 GHz de largura de banda de sistema. O intervalo de passo varia entre 5 mil – 80 mil (0,127 mm – 2 mm). Compatível com todos os amplificadores de ponta de prova InfiniiMax III.